MAX4016
製造中低コスト、高速、レイルトゥレイル出力付き、単一電源オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
製品の詳細
- 低コスト
- 高速:
- -3dB帯域幅(MAX4012):200MHz
- -3dB帯域幅(MAX4016/18/20):150MHz
- 0.1dB利得平坦性:30MHz
- スルーレート:600V/µs
- 電源:3.3V/5.0V単一
- レイルトゥレイル出力
- 入力同相範囲はVEEの外側まで拡張
- 低微分利得/位相:0.02%/0.02°
- 低歪み(5MHz):
- SFDR:-78dBc
- 全高調波歪み:-75dB
- 大出力駆動能力:±120mA
- シャットダウン能力:400µA (MAX4018)
- オフ状態で出力はハイインピーダンス(MAX4018)
- パッケージ:省スペースSOT23、SO、µMAX、またはQSOP
MAX4012シングル、MAX4016デュアル、MAX4018トリプルおよびMAX4020クワッドオペアンプは、高速性能およびレイルトゥレイル出力を兼ね備えたユニティゲイン安定素子です。MAX4018は、消費電流を400µA (max)まで低減して出力をハイインピーダンス状態にするディセーブル機能を備えています。これらの素子は、3.3V~10V単一電源および±1.65V~±5Vデュアル電源で動作します。入力同相電圧範囲は、負電源電圧(単一電源アプリケーションではグランド)の外側まで拡張されています。
これらの素子は、自己消費電流が僅か5.5mAとなっていますが、-3dB帯域幅200MHz、スルーレート600V/µsの高性能を実現しています。これらの素子は、ビデオ、通信および計測器等、広帯域幅を必要とする低電力/低電圧機器に最適です。さらに、ディセーブルされると出力がハイインピーダンスになるため、多重化アプリケーションに最適です。
MAX4012は、超小型5ピンSOT23、MAX4016は8ピンµMAX®およびSOパッケージで提供されています。MAX4018/MAX4020は、省スペースの16ピンQSOPおよび14ピンSOで提供されています。
アプリケーション
- アナログ-デジタルコンバータインタフェース
- バッテリ駆動機器
- CCD画像処理システム
- セットトップボックス
- 監視ビデオシステム
- ビデオラインドライバ
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4016ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4016ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4016EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4016EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4016ESA+ | 製造中 | |
MAX4016ESA+T | 製造中 | |
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4016EUA+ | 製造中 | |
MAX4016EUA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4016に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める