MAX4384
最終販売超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力およびディセーブル付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.28
Viewing:
製品の詳細
- 低コストおよび高速:
- -3dB帯域幅:210MHz
- 0.1dB利得平坦性:55MHz
- スルーレート:485V/µs
- ディセーブルモードで出力はハイインピーダンス
- 電源動作:+4.5V~+11V単一
- レイルトゥレイル出力
- 入力同相範囲はVEEの外側まで拡張
- 低微分利得/位相:0.02%/0.08°
- 低歪み(5MHz):
- SFDR:-65dBc
- 全高調波歪み:-63dB
- パッケージ:超小型6ピンSC70、6ピンSOT23、10ピンµMAX®、14ピンTSSOPおよび20ピンTSSOP
MAX4380~MAX4384ファミリのオペアンプは、ユニティゲイン安定デバイスで、高速性能、レイルトゥレイル出力、およびハイインピーダンスディセーブルモードを兼ね備えています。これらのデバイスは、+4.5V~+11V単一電源または±2.25V~±5.5Vデュアル電源で動作します。入力同相電圧範囲は、負電源電圧(単一電源アプリケーションではグランド)の外側まで拡張されています。
MAX4380~MAX4384は、-3dB帯域幅210MHz、55MHz 0.1dB利得平坦性、およびスルーレート485V/µsの高性能を実現する一方で、オペアンプあたり僅か5.5mAの自己消費電流しか必要としません。これらのデバイスは、ビデオ、通信、および計測器等、広帯域幅を必要とする低電力/低電圧機器に優れた解決法を提供します。
ディセーブル付MAX4380シングルは、超小型6ピンSC70パッケージで提供されています。
アプリケーション
- アナログ-デジタルコンバータインタフェース
- バッテリ駆動機器
- CCD画像処理システム
- デジタルカメラ
- セットトップボックス
- 監視ビデオシステム
- ビデオラインドライバ
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
- ビデオオンデマンド
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4384EUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4384EUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4384EUP+ | ||
MAX4384EUP+T | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX4384に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める