MAX4218

製造中

イネーブル付き、超小型、300MHz、単一電源、レイルトゥレイルオペアンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.67
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高速:
    • -3dB帯域幅(MAX4212/MAX4213):300MHz
    • -3dB帯域幅(MAX4216/MAX4218/MAX4220):200MHz
    • 0.1dB利得平坦性(MAX4212/MAX4213):50MHz
    • スルーレート:600V/µs
  • 電源:3.3V/5.0V単一
  • レイルトゥレイル出力
  • 入力同相範囲はVEEの外側まで拡張
  • 低微分利得/位相:0.02%/0.02°
  • 低歪み(5MHz):
    • SFDR:-78dBc
    • 全高調波歪み:-75dB
  • 大出力駆動能力:±100mA
  • シャットダウン能力:400µA (MAX4213/MAX4218)
  • オフ状態で出力はハイインピーダンス(MAX4213/MAX4218)
  • パッケージ:省スペースSOT23、µMAXまたはQSOP
MAX4218
イネーブル付き、超小型、300MHz、単一電源、レイルトゥレイルオペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX4213EVKIT

MAX4213およびMAX4215の評価キット

機能と利点

  • -3dB帯域幅:300MHz
  • スルーレート:600V/µs
  • 電源:3.3V/5V単一
  • 出力:レイルトゥレイル
  • 完全実装、試験済み

製品詳細

MAX4213評価キット(EVキット)は、MAX4213レイルトゥレイル出力の高速単一電源アンプの評価作業を容易にします。このEVキットは、MAX4213を非反転ユニティゲイン構成で動作させます(単一電源またはデュアル電源モード)。

この評価キットは、高速、レイルトゥレイルバッファのMAX4215も評価できます。無料サンプルを請求して下さい。

アプリケーション

  • ADCインタフェース
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • CCD画像処理
  • ビデオラインドライバ
  • ビデオルーティングおよびスイッチングシステム

MAX4213EVKIT
MAX4213およびMAX4215の評価キット

最新のディスカッション

MAX4218に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品