MAX4217
最終販売高速、単一電源、利得2、閉ループ、レイルトゥレイルバッファ、イネーブル付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.65
製品の詳細
- 閉ループ利得が+2V/Vまたは-1V/Vの内部精密抵抗
- 高速:
- -3dB帯域幅:230MHz
- 0.1dB利得平坦:90MHz (MAX4219/MAX4222)
- スルーレート:600V/µs
- 電源:3.3V/5.0V単一
- レイルトゥレイル出力スイング
- コモンモードの入力電圧範囲はVEEの外側まで拡張
- 低微分利得/位相誤差:0.03%/0.04°
- 5MHzで低歪み:
- SFDR:-72dBc
- 全高調波歪み:-71dB
- 大出力駆動能力:±120mA
- 低消費電流:5.5mA
- シャットダウン電流:400µA (MAX4215/MAX4219)
- 省スペースSOT23、µMAX®、またはQSOPパッケージ
MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222は、高スルーレート、高出力電流駆動、低微分利得および低位相エラーを特長とする、高精度閉ループ、利得+2 (または-1)のバッファです。これらのデバイスは、単一電源3.15V~11Vまたはデュアル電源±1.575V~±5.5Vで動作します。コモンモードの入力電圧範囲は、負荷電源電圧の100mV外側まで拡張され、出力スイングはレイルトゥレイルになっています。
これらのデバイスは、僅か5.5mAの自己消費電流で、-3dB帯域幅230MHz、スルーレート600V/µsの高性能を実現しています。また、MAX4215/MAX4219には、それぞれ消費電流を400µAに低減するディセーブル機能が備わっています。デバイスの入力電圧ノイズは僅か10nV/√Hz、入力電流ノイズは僅か1.3pA/√Hzです。このバッファファミリは、ビデオ、通信、計測システムなど、広帯域幅を必要とする低電力/低電圧アプリケーションに理想的です。省スペースアプリケーション用のMAX4214は、超小型5ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- ADCインタフェース
- バッテリ駆動アプリケーション
- CCD画像処理
- ビデオラインドライバ
- ビデオ多重化
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4217ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4217ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4217EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4217EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX4217ESA+ | ||
MAX4217ESA+T | 製造中止 | |
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4217EUA+ | ||
MAX4217EUA+T |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4217に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める