MAX40662
MAX40662
新規設計に推奨クワッドトランスインピーダンスアンプ、入力電流クランプおよびマルチプレクサ内蔵、LiDAR用
広帯域幅クワッドTIA、入力マルチプレクサ内蔵、車載LiDARアプリケーション用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.61
Viewing:
製品の詳細
- AEC-Q100
- ASIL準拠を実現(FMEDAは請求に応じて提供)
- マルチプレクサ内蔵
- 帯域幅:440MHz (typ)、300MHz (min)
- 低ノイズ:2.1pA/
- CIN = 0.5pF~5pF用に最適化
- 端子で選択可能な2つのトランスインピーダンス値
- 25kΩ
- 50kΩ
- OFFSET入力によってIN_入力のフォトダイオードからのDCオフセットキャンセルが可能
- LP入力によってパルスとパルスの間の消費電力を低減
- 入力電流の内部クランプ:最大2A (10nsパルス時)
- 3.3V動作
- 側面濡れ性を備えた16ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
MAX40662は、LiDAR (Light Detection and Ranging)アプリケーションの光測距レシーバ用の4チャネルトランスインピーダンスアンプです。低ノイズ、高利得、低グループ遅延、および過負荷からの高速リカバリによって、このクワッドTIAはTime-of-Flight距離測定アプリケーションに最適です。4つの入力トランスインピーダンス段は、1組の差動出力に多重化されます。重要な特長として、2.1pA/の入力換算ノイズ密度、内部電流入力クランプ(10nsパルス時で最大2A)、端子で選択可能な25kΩと50kΩのトランスインピーダンス、および広い440MHzの帯域幅があります。オフセット電流入力によって、出力電圧に対するオプションの出力オフセットの調整が可能です。低電力/スタンバイモードの使用が可能で、パルスとパルスの間の平均消費電流の削減に役立ちます。
MAX40662は側面濡れ性を備えた16ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載運転支援システム
- LIDARレシーバ
- 光Time-Of-Flight測距
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX40662ATE/VY+ | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX40662ATE/VY+T | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
MAX40662ATE/VY+ | 製造中 | |
MAX40662ATE/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
光トランスインピーダンスアンプ 4 | ||
MAX40658 | 製造中 | トランスインピーダンスアンプ、100mA入力電流クランプ内蔵、LiDARアプリケーション用 |
MAX40659 | 製造中 | トランスインピーダンスアンプ、100mA入力電流クランプ内蔵、LiDARアプリケーション用 |
MAX40661 | 製造中 | 高帯域幅車載トランスインピーダンスアンプ、高速出力リカバリーおよび入力電流クランプ内蔵、LiDAR用 |
MAX40660 | 製造中 | 高帯域幅車載トランスインピーダンスアンプ、高速出力リカバリーおよび入力電流クランプ内蔵、LiDAR用 |
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 2 | ||
MAX40026 | 製造中 | 280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力 |
MAX40025C | 新規設計に推奨 | 280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力 |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX40662に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める