MAX40659

製造中

トランスインピーダンスアンプ、100mA入力電流クランプ内蔵、LiDARアプリケーション用

産業用および車載LIDARアプリケーションに最適なTIA

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.57
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ノイズ:45nARMS
  • 2つのトランスインピーダンス値を提供
    • 18kΩ (MAX40658)
    • 36kΩ (MAX40659)
  • 最小帯域幅:360MHz
  • 内部クランプによって入力電流を最大100mAに制限
  • オフセット調整入力
  • 消費電力:70mW
  • 3.3V動作
MAX40659
トランスインピーダンスアンプ、100mA入力電流クランプ内蔵、LiDARアプリケーション用
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
MAX40658EVKIT

MAX40658/MAX40659の評価キット

機能と利点

  • MAX40658の+3.3Vの電気的評価が容易
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 8-TDFN-EP MAX40658AETA+デバイスを評価
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX40658の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40658およびMAX40659を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。

MAX40658の評価キットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。

MAX40658のEVキットのPCBには、18.3kΩトランスインピーダンスデバイスのMAX40658AETA+が実装されています。MAX40659AETA+ (36.6kΩトランスインピーダンス)を評価する場合は、ピンコンパチブルデバイスの無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • 自動運転システム
  • 産業用セーフティシステム
  • LIDARレシーバ
  • 光距離測定

MAX40658EVKIT
MAX40658/MAX40659の評価キット

最新のディスカッション

MAX40659に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品