MAX40010
MAX40010
製造中76V高精度、高電圧、電流検出アンプ
高精度と76Vの高電圧動作の独自の組み合わせ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.27
Viewing:
製品の詳細
- 入力コモンモード:+2.7V~+76V
- 超小型6ピンWLP (1mm x 1.5mm)およびSOT23パッケージ
- 低入力オフセット電圧:12µV (max)
- 低利得誤差:0.1% (max)
- 利用可能な利得オプション:
- G = 12.5V/V:MAX40010L
- G = 20V/V:MAX40010T
- G = 50V/V:MAX40010F
- G = 100V/V:MAX40010H
シングルチャネルハイサイド高精度電流検出アンプのMAX40010は、2.7V~76Vの入力コモンモード電圧範囲を備えているため、通信、車載、データセンター、および高電圧の電流監視が非常に重要なその他のシステムに最適です。MAX40010は、12µV (max)以下の入力オフセット電圧および0.1% (max)以下の利得誤差という精度仕様を提供します。高精度のオフセットおよび利得誤差仕様を提供することによって、MAX40010は非常に小さい検出/シャント抵抗の検出を可能にし、検出素子を介してシステムの効率と消費電力をさらに向上させます。
MAX40010は、80kHzの小信号帯域幅および4つの固有の利得オプション(12.5V/V、20V/V、50V/V、および100V/V)を特長とします。このデバイスの電流検出入力は、通信機器に見られるRFを除去するEMIRフィルタを備えています。
MAX40010は-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1mm x 1.5mm、0.5mmピッチ)およびSOT23 U6SN+1パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載センシング
- 基地局および通信機器
- エネルギー管理
- サーバーバックプレーン/データセンター
- ソーラーパネル監視
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX40010FAUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX40010FAUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX40010HAUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX40010HAUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX40010LAUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX40010LAUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX40010LAWT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40010LAWT+T | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40010TAUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX40010TAUT+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX40010FAUT+ | 製造中 | |
MAX40010FAUT+T | 製造中 | |
MAX40010HAUT+ | 製造中 | |
MAX40010HAUT+T | 製造中 | |
MAX40010LAUT+ | 製造中 | |
MAX40010LAUT+T | 製造中 | |
MAX40010TAUT+ | 製造中 | |
MAX40010TAUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
電流検出アンプ 1 | ||
MAX44285 | 製造中 | デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX40010に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める