MAX38914

新規設計に推奨

4μVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level Output Voltage Selection

4µVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Delivers Flexible Output Range
    • 1.8V to 5.5V Input Voltage Range
    • 0.6V to 5.0V Output Voltage Range
    • 1A Maximum Output Current
    • 28mV Dropout at 1A Load Current and 5.0V Supply
    • 33mV Dropout at 1A Load Current and 3.6V Supply
  • Excellent DC and AC Performance
    • 1% Regulation over Line, Load, and Temperature
    • 4µVRMS of Output Noise, 10Hz to 100kHz
    • 75dB PSRR at 10kHz
  • High-Level System Integration
    • Integrated Pass-Through Function
    • Fast Active Discharge of 6Ω at OUT
    • Dynamic Two-Level Voltage Scaling with 33 Levels for Each Option for Flexible Configuration (MAX38913)
    • 2V, 2.3V Pre-Programmed Voltage Levels (MAX38914)
    • Stable with 4µF (Minimum Capacitance)
    • Overcurrent and Overtemperature Protection
    • Power-OK/Power-on-Reset Output
  • Operation Temperature Range from -40°C to +125°C
  • Package
    • 12-Bump, 0.4mm-Pitch WLP
    • 14-Pin, 3mm x 3mm TDFN
MAX38914
4μVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level Output Voltage Selection
MAX38913 Typical Application Circuits MAX38913 Simplified Block Diagram MAX38913 14 TDFN Pin Configuration MAX38913 12 WLP Pin Configuration
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
MAX38913 新規設計に推奨 4µVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level Output-Voltage Selection
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX38913AEVK

MAX38913およびMAX38914の評価用キット

機能と利点

  • 12ピンWLP(3 × 4、0.4mmピッチ)のMAX38913A ICを評価
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V
  • 2つの出力電圧をジャンパで選択可能
  • 入力-出力のパススルー・モード
  • 出力電流:最大1A
  • 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38913A WLP評価用キット(EVキット)は、ウェハレベル・パッケージ(WLP)のMAX38913Aを評価します。MAX38913Aは低ノイズのリニア電圧レギュレータです。このEVキットは、1.8V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。このEVキットでは、出力電圧は2つの個別のレベルをジャンパで選択可能です。この2つの安定化出力レベルは、外部の選択抵抗によって33の可能な電圧のいずれかにそれぞれ設定します。MAX38913AのEVキットは、リニア電圧レギュレータを完全にバイパスできるパススルー・モードを備えています。このEVキットは最大1Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • イメージ・センサー
  • ポータブル・センサー・アプリケーション
  • SDメモリ・カード

MAX38913AEVK
MAX38913およびMAX38914の評価用キット
MAX38913AEVK Board Photo Angle View MAX38913AEVK Board Photo Top MAX38913AEVK Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

max38914に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品