MAX38913
MAX38913
新規設計に推奨4µVRMS Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level Output-Voltage Selection
業界初の1A、4µV最低出力ノイズLDO、最小の総ソリューションサイズ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.31
Viewing:
製品の詳細
- Delivers Flexible Output Range
- 1.8V to 5.5V Input Voltage Range
- 0.6V to 5.0V Output Voltage Range
- 1A Maximum Output Current
- 28mV Dropout at 1A Load Current and 5.0V Supply
- 33mV Dropout at 1A Load Current and 3.6V Supply
- Excellent DC and AC Performance
- 1% Regulation over Line, Load, and Temperature
- 4µVRMS of Output Noise, 10Hz to 100kHz
- 75dB PSRR at 10kHz
- High-Level System Integration
- Integrated Pass-Through Function
- Fast Active Discharge of 6Ω at OUT
- Dynamic Two-Level Voltage Scaling with 33 Levels for Each Option for Flexible Configuration (MAX38913)
- 2V, 2.3V Pre-Programmed Voltage Levels (MAX38914)
- Stable with 4µF (Minimum Capacitance)
- Overcurrent and Overtemperature Protection
- Power-OK/Power-on-Reset Output
- Operation Temperature Range from -40°C to +125°C
- Package
- 12-Bump, 0.4mm-Pitch WLP
- 14-Pin, 3mm x 3mm TDFN
アプリケーション
- イメージセンサー
- ポータブルセンサーアプリケーション
- SDメモリカード
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX38913AANC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX38913AANC+T | 12-WLCSP-N/A | ||
MAX38913AATD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX38913AATD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX38913AATD+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max38913に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める