MAX38903D

新規設計に推奨

1.7V~5.5VIN、1A低ノイズLDOリニアレギュレータ、TDFNおよびWLP

MAX38903A/B/C/D、低ノイズリニアレギュレータ、わずか7µVRMSで最大1Aの出力電流を供給

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.25
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 柔軟な動作範囲を提供
    • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
    • 設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V
    • 出力電流:1A (max)
    • ドロップアウト:100mV (max、1A負荷時)
    • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • ノイズを低減し精度を向上
    • DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
    • 出力ノイズ:7µVRMS (10Hz~100kHz)
    • 動作消費電流:1200µA
    • PSRR:70dB (10kHz時)
  • 簡便な使用と堅牢な保護を実現
    • アクティブ放電:800Ω (OUT)
    • 安定出力容量:4µF (min)
    • 設定可能なソフトスタートレート
    • 過電流および過熱保護
    • 出力-入力逆方向電流保護
    • パワーOK出力
  • サイズを小型化、信頼性を向上
    • 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)および3 × 3ピンWLP (1.4mm × 1.4mm、0.4mmピッチ)
    • 動作温度:-40℃~125℃
MAX38903D
1.7V~5.5VIN、1A低ノイズLDOリニアレギュレータ、TDFNおよびWLP
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX38903EVKIT#WLP

MAX38903C/MAX38903Dの評価キット

機能と利点

  • 9ピンWLP (1.4mm × 1.4mm)のMAX38903C/MAX38903D ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (MAX38903C、出荷時の出力は3.3Vに設定)
  • 出荷時設定出力電圧:1.2V~5.0V (MAX38903D、ICの交換による)
  • 出力電流:最大1A
  • 実装済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38903ウェハレベルパッケージ(WLP)の評価キット(EVキット)は、低ノイズリニアレギュレータのMAX38903C/MAX38903D ICファミリを評価します。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供し、最大1Aの電流を供給します。このEVキットには、MAX38903CANL+が実装されています。

アプリケーション

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム

eval board
MAX38903EVKIT#TDFN

MAX38903A/MAX38903Bの評価キット

機能と利点

  • 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)のMAX38903A/MAX38903B ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V (MAX38903B、出荷時は3.3V出力に設定)
  • ジャンパで設定可能な出力電圧:1.2V~5.0V (MAX38903A、ICの交換によって対応)
  • 出力電流:最大1A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38903のTDFN評価キット(EVキット)は、低ノイズリニアレギュレータのMAX38903A/MAX38903B ICファミリを評価します。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.3Vの任意の出力電圧範囲を提供し、最大1Aの電流を供給します。このEVキットにはMAX38903BATB+が実装されています。

アプリケーション

  • オーディオシステム
  • 通信回路
  • 高分解能データ収集システム

MAX38903EVKIT#WLP
MAX38903C/MAX38903Dの評価キット
MAX38903EVKIT#TDFN
MAX38903A/MAX38903Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX38903Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品