MAX38902A
MAX38902A
製造中10.5µVRMS低ノイズ500mA LDOリニアレギュレータ
10.5µVRMS、低ノイズ、低ドロップアウト、500mAリニアレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.89
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.3V
- 出力ノイズ:10.5µVRMS (10Hz~100kHz)
- 動作消費電流:365µA
- PSRR:70dB (10kHz時)
- 出力電流:500mA (max)
- DC精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
- ドロップアウト:100mV (max、500mA負荷時、3.6VIN)
- シャットダウン消費電流:0.1µA以下
- 安定出力容量:2µF (min)
- 設定可能なソフトスタートレート
- 過電流および過熱保護
- 出力-入力逆電流保護
- アクティブローPOK出力
- MAX8902 (TDFN)とピンコンパチブル
- 2 x 3ピンWLP (1.22mm x 0.82mm、0.4mmピッチ)、または8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
低ノイズ、リニアレギュレータのMAX38902A/B/C/Dは、最大500mAの出力電流を供給し、出力ノイズは10Hz~100kHzの範囲でわずか10.5µVRMSです。これらのレギュレータは広い入力電圧範囲で±1%の出力精度を維持し、最大負荷時で必要な入力-出力ヘッドルームはわずか100mVです。無負荷時消費電流は、ドロップアウト電圧に関係なく365µAです。
MAX38902Aは1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V、および5Vの9つの、端子選択可能な出力電圧を備えています。MAX38902B/Cは、0.6V~5.3Vの範囲で抵抗によって調整可能な出力電圧を備えています。また、MAX38902BはアクティブローのPOK出力も備えています。
MAX38902Dは、0.7V~5Vの範囲で出荷時設定される出力電圧を備えています。すべてのバージョンで設定可能な出力ソフトスタートレート、出力過電流および熱過負荷保護を備えています。
MAX38902A/Bは8ピンTDFNパッケージで提供され、MAX38902C/Dはウェハレベルパッケージ(WLP) (2 x 3、0.4mm)で提供されます。
デザインソリューション:Modern Portable Devices Require a New Breed of LDOs ›
アプリケーション
- オーディオシステム
- 通信回路
- 高分解能データ収集システム
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX38902AATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX38902AATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 19, 2021 - 2121 DESIGN |
||
MAX38902AATA+ | 製造中 | |
MAX38902AATA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX38902B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
max38902aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める