MAX38889

新規設計に推奨

2.5V~5.5V、3A反転可能バック/ブーストレギュレータ、バックアップアプリケーション用

Continuaファミリのバックアップ電源レギュレータ、スーパーキャパシタまたはコンデンサバンクを使用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • システム出力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • スーパーキャパシタ電圧範囲:0.5V~5.5V
  • スレッショルド精度:±1%
  • バックアップと充電間のヒステリシス:2.5%
  • ピークインダクタ電流制限:1A~3A
    • ピークインダクタ電流は外付け抵抗を介して1A~3Aに端子設定可能
  • ピーク効率:94% (充電または放電モード)
  • 自己消費電流:4µA (レディ状態)
    • スーパーキャパシタの充電後はわずか4µAの自己消費電流
  • レディおよびバックアップ状態出力
    • RDYおよびBKBフラグによってリアルタイムの状態をシステムに提供
  • 16ピンTQFNパッケージ(3mm × 3mm)
MAX38889
2.5V~5.5V、3A反転可能バック/ブーストレギュレータ、バックアップアプリケーション用
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
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2
MAX38888 製造中 2.5V~5.0V、0.5A/2.5A反転可能バック/ブーストレギュレータ、バックアップ電源アプリケーション用
MAX38886 製造中 2.5V~5.0V、0.5A/2.5A、充電/放電レギュレータ、スーパーキャパシタバックアップアプリケーション用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAX38889AEVKIT

MAX38889の評価キット

機能と利点

  • システム出力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • スーパーキャパシタ電圧範囲:0.5V~5.5V
  • ピーク充電およびバックアップインダクタ電流:3A
  • 抵抗で調整可能なVSYS、VCAP電圧
  • 抵抗で調整可能な充電およびバックアップ電流
  • 実証済み2層、2オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX38889Aの評価キット(EVキット)は、スーパーキャパシタとシステム電源レール間で電力を伝送するように設計された、スーパーキャパシタバックアップレギュレータのMAX38889を評価します。主バッテリが接続され充電用の最小システム電圧以上である場合、MAX38889は1.5Aの平均電流でスーパーキャパシタに充電します。

スーパーキャパシタの充電が終わると、回路はわずか4µAの電流を消費しながらスーパーキャパシタをレディ状態に維持します。主バッテリが除去されると、MAX38889はスーパーキャパシタから電力を取り出して設定された3A (max)のピークインダクタ電流でシステム電圧を規定のバックアップ電圧に安定化します。MAX38889は最大スーパーキャパシタ電圧、システムバックアップ電圧、ピーク充電、およびピークバックアップインダクタ電流を外部で設定可能です。

アプリケーション

  • アフターマーケット車載トラッキング
  • ハンドヘルド産業用機器
  • 産業用センサーおよびアクチュエータ
  • リムーバブルバッテリを備えたポータブル機器/コンピュータ

MAXESSENTIAL02EP

MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

機能と利点

  • 9種類の電源ソリューションを直ちにテスト可能
  • nanoPowerバックおよびブーストコンバータおよびモジュール、バック/ブーストコンバータ、LDO、およびContinuaスーパーキャパシタバックアップ電源コントローラを実装
  • ブレッドボード上への実装用の0.100インチ(2.54mm)ヘッダピンストリップに対応するボード設計
  • スルーホールによってベンチトップ機器への接続用のテストポイントに対応

製品詳細

MAXESSENTIAL02EPエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、すぐに使えるボード上に製品を実装して提供されるため、直ちにテストおよびプロトタイプ作成が可能です。エッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキットは、バック、ブースト、バックブースト、LDO、およびContinua製品カテゴリの製品を備えています。また、このセレクションはnanoPowerスイッチングコンバータおよびモジュールオプションも備えています。

MAX38889AEVKIT
MAX38889の評価キット
MAXESSENTIAL02EP
MAXM38643 / MAX38640 / MAX77839 / MAXM17225 / MAX17227A / MAX38889 / MAX38902C / MAX38913 / MAX77827のエッセンシャル・アナログ効率的な電源ツールキット

最新のディスカッション

MAX38889に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品