MAX3815

新規設計には非推奨

DVI/HDMIケーブル用TMDSデジタルビデオイコライザ

ケーブルイコライザICが、DVI/HDMI長を30m以上に延長

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DVI、DFP、PanelLink、ADC、またはHDMIインタフェースを用いるプロジェクタやモニタのTMDSケーブル長を拡張
  • TMDSインタフェースを以下の長さまで拡張:
    • DVIケーブル、24 AWG STP (Shielded-Twisted Pair)で0~50メートル
    • DVIケーブル、28 AWG STPで0~36メートル
    • DVIケーブル、30 AWG STPで0~30メートル
  • DTV解像度480i、480p、720p、1080i、および1080pに対応
  • コンピュータ解像度VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGAに対応
  • 825MHzで最大40dBの完全自動等化(1.65Gbps)、システム制御不要
  • 電源:3.3V
  • 消費電力:0.6W (typ)
  • パッケージ:48ピンTQFP鉛フリー(7mm x 7mm)
MAX3815
DVI/HDMIケーブル用TMDSデジタルビデオイコライザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3815EVKIT-HDMI

MAX3815のHDMIケーブル評価キット

機能と利点

  • TMDSインタフェースの長さを次のように延長
    • 24 AWG STP (シールド付きツイストペア)のHDMIケーブル:0~50メートル
    • 28 AWG STPのHDMIケーブル:0~36メートル
    • 30 AWG STPのHDMIケーブル:0~30メートル
  • +3.3V電源で動作
  • 壁コンセント用電源アダプタ同梱
  • Molex HDMIコネクタ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3815の評価キット(EVキット)は、MAX3815 TMDS®ケーブルイコライザとMAX3816A DDC拡張器をインシステムで評価することのできる実装済みデモ基板です。入力と出力は、Molex HDMI™コネクタを用いてHDMIケーブルに直接接続することができます。

DDC信号のSDAとSCLは、MAX3816Aによってサポートされています。ホットプラグ検出、+5V、DDC/CECグランド、およびCECは単に基板を素通りするだけです。

基板には、外付けの壁コンセント用電源アダプタを通じて電力が供給されます。電源アダプタはこのEVキットに同梱されています。

アプリケーション

  • DVI/HDMIケーブル拡張器モジュールおよびアクティブケーブルアセンブリ
  • フロントプロジェクタDVI/HDMI入力
  • 高精細テレビおよびディスプレイ
  • LCDコンピュータモニタ

MAX3815EVKIT-HDMI
MAX3815のHDMIケーブル評価キット

最新のディスカッション

MAX3815に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品