MAX32010

最終販売

25V幅、1.2Aデバイス電源(DPS)

最大1.2Aまでの柔軟な電流設定のデバイス電源、産業用試験および計測アプリケーション用

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • プログラマビリティによって複数のATEアプリケーションに対応
    • プログラマブルなコンプライアンス電流およびコンプライアンス電圧
    • プログラマブルな電流範囲
      • ±200µA
      • ±2mA
      • ±20mA
      • ±1200mA
    • 外部バッファによってより高い電流に対応(最大16の並列デバイスを使用可能)
    • プログラマブルな利得によって広範囲のDACを使用可能
  • 高精度および柔軟な制御によって最適な性能を実現
    • 負荷レギュレーション:1mV (1200mA時)
    • プログラマブルな補償によって広範囲の負荷に対応
    • 範囲変更グリッチ制御
    • 内蔵ウィンドウ・コンパレータによってGo/No-Goテストが可能
    • 外部テスト・モードでは再プログラミングによるIDDQ測定が可能
    • 3線式、SPIインターフェース:20MHz
  • 内部保護によって堅牢性を実現
    • 加熱警告フラグおよびサーマル・シャットダウン
    • 短絡保護
  • 小型100ピンTQFPパッケージ(14mm × 14mm)
MAX32010
25V幅、1.2Aデバイス電源(DPS)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX32010EVKIT

MAX32010の評価キット

機能と利点

MAX32010のEVキットを容易に評価

  • ボード上に電圧リファレンスを搭載(MAX6126)
  • ボード上にレベル設定用のDACを搭載
  • ボード上に測定用のADCを搭載
  • ボード上にレギュレータを搭載し±12Vから必要なすべての電圧を生成
  • USBインターフェース
  • 外部SPIおよびDAC用のヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • ヒートシンクおよびファンが付属
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX32010の評価キット(EVキット)は、25V幅の出力電圧および最大1.2Aのプログラマブルな電流範囲を備えたデバイス電源(DPS) ICのMAX32010の機能を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)デザインです。

MAX32010のEVキットはSPIインターフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備えており、ユーザーはPC上で動作するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定できます。このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIを介してMAX32010の全レジスタを設定するための簡単なGUIを提供します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

データシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキットの回路説明、部品リスト、回路図、およびPCB各層のアートワークが記載されています。MAX32010のEVキットのPCBには、MAX32010DCCQ+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用システム
  • メモリテスタ
  • プログラマブル電源
  • オンチップシステムテスタ
  • VLSIテスタ

MAX32010EVKIT
MAX32010の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品