MAX31889

製造中

±0.25℃精度I2C温度センサー

高精度I2C温度センサー、バッテリ電力バジェットで動作

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度および高確度
    • 精度:±0.25℃ (-20℃~+105℃)
    • 精度:±0.65℃ (-40℃~+125℃)
  • 長いバッテリ寿命
    • 動作電圧:1.7V~3.6V
    • 動作電流:68µA (測定時)
    • スタンバイ電流:0.55µA
  • 小型サイズ
    • 6ピンµDFN (2mm × 2mm × 0.8mm)
  • 安全性と適合性
    • ハイおよびロー温度アラーム
  • I2Cデジタルインタフェース
    • 設定可能な温度変換用入力端子
    • 設定可能な割込み出力端子
    • 温度データ用の32ワードFIFO
    • 4つのI2Cアドレスが利用可能-他のアドレスは請求に応じて提供
    • 固有ROM IDによってNISTトレーサビリティを備えた機器を実現
MAX31889
±0.25℃精度I2C温度センサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX31889EVSYS

MAX31889の評価システム

機能と利点

  • テストポイントへのアクセスが容易
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、8、および10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX31889の評価システム(EVシステム)は、±0.3℃の精度を備えた温度センサーのMAX31889を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続される2つのボード(マイクロコントローラボードのMAX32630FTHRとMAX31889のEVキットボード)で構成されます。MAX32630FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX31889のEVキットボードへの給電も行います。MAX31889のEVキットボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX31889の評価を迅速に行うことができます。

アプリケーション

  • モノのインターネット(IoT)センサー
  • 高精度温度監視
  • RTDの代替

MAX31889EVSYS
MAX31889の評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品