MAX31888

製造中

±0.25℃精度1-Wire®温度センサー

最高精度1-Wire温度センサー、ハイおよびロースレッショルド内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度および高確度
    • 精度:±0.25℃ (-20℃~+105℃)
    • 精度:±0.65℃ (-40℃~+125℃)
  • 長いバッテリ駆動時間
    • 動作電圧:1.7V~3.6V
    • 動作電流:68µA (測定時)
    • スタンバイ電流:0.6µA
  • 小型サイズ
    • 6ピンµDFNパッケージ(2mm × 2mm × 0.8mm)
  • 安全性と適合性
    • 固有のROM IDによってNISTトレーサビリティを備えた機器を実現
    • ハイおよびロー温度アラーム
  • 簡素で堅牢なデジタルインタフェース
    • 1-Wire®インタフェース
    • CRC (巡回冗長検査)
    • マルチドロップ対応
MAX31888
±0.25℃精度1-Wire®温度センサー
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル温度センサー 1
MAX31889 製造中 ±0.25℃精度I2C温度センサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX31888EVKIT

Evaluation System for the MAX31888

機能と利点

  • On-Board I2C to 1-Wire Converter (DS2484)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Windows 7/8/8.1/10-Compatible Software

製品詳細

アプリケーション

  • null
  • モノのインターネット(IoT)センサー
  • 高精度温度監視
  • RTDの代替

MAX31888EVSYS

Evaluation System for the MAX31888

機能と利点

  • On-Board I2C to 1-Wire Converter (DS2484)
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Windows 7/8/8.1/10-Compatible Software

製品詳細

アプリケーション

  • null
  • モノのインターネット(IoT)センサー
  • 高精度温度監視
  • RTDの代替

MAX31888EVKIT
Evaluation System for the MAX31888
MAX31888EVSYS
Evaluation System for the MAX31888

最新のディスカッション