MAX31180

製造中

スペクトラム拡散水晶乗算器

高精度中心周波数を備えたクロックが必要で、かつ中心周波数と高調波においてEMIを低減するための周波数変調を必要とするアプリケーションに最適

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.53
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スペクトラム拡散クロックを生成:16MHz~134MHz
  • 選択可能なクロック乗算器の逓倍率:1x、2x、および4x
  • 中心スペクトラム拡散ディザリング
  • 選択可能なスペクトラム拡散変調率:±0.5%、±1.0%、および±1.5%
  • スペクトラム拡散ディセーブルモード
  • 低サイクル間ジッタ
  • ハイインピーダンス出力のパワーダウンモード
  • 低消費電力
  • 単一電源動作:3.0V~3.6V
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型8リードµSOPパッケージ
  • AEC-Q100認定(MAX31180AUA/V+のみ)
MAX31180
スペクトラム拡散水晶乗算器
MAX31180:標準動作回路
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
クロックの生成と分配 1
DS1080L 製造中 スペクトラム拡散水晶マルチプライヤ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX31180EVKIT

MAX31180の評価キット

機能と利点

  • MAX31180AUA+の簡便な評価
  • 単一電源動作:+3.3V
    • 低ピークサイクル間ジッタ:75ns (typ)
    • 設定可能なクロックマルチプライヤ
    • 選択可能なスペクトラム拡散の大きさ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31180の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散水晶逓倍器のMAX31180を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3Vの単一電源で動作し、内蔵の水晶は25MHzのクロック信号を提供します。また、このEVキットはクロック周波数逓倍器、スペクトラム拡散の大きさ、およびスペクトラム拡散機能のディセーブルを設定するためのヘッダピンを提供します。クロック出力用のSMAコネクタが搭載されているため、試験装置を容易に接続することができます。

アプリケーション

  • 車載用
  • ケーブルモデム
  • 携帯電話
  • コンピュータ周辺装置
  • コピー機
  • インフォテイメント
  • PC
  • プリンタ

MAX31180EVKIT
MAX31180の評価キット

最新のディスカッション

max31180に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品