DS1080L
製造中スペクトラム拡散水晶マルチプライヤ
高精度中心周波数付き、クロックを必要とするアプリケーションに最適、しかし中心周波数および調波でEMIを低減するために周波数を変調する必要あり
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.63
Viewing:
製品の詳細
- スペクトラム拡散クロックを生成:16MHz~134MHz
- クロックマルチプライヤレートを選択可能:1倍、2倍、および4倍
- センタースペクトラム拡散ディザリング
- スペクトラム拡散変調の大きさを選択可能:±0.5%、±1.0%、および±1.5%
- スペクトラム拡散ディセーブルモード
- 小さいサイクル間ジッタ
- ハイインピーダンス出力のパワーダウンモード
- 低消費電力
- 単一電源動作:3.0V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型8端子µSOPパッケージ
DS1080Lは、16MHz~134MHzのスペクトラム拡散クロック出力を生成する位相ロックループ(PLL)を内蔵する低ジッタの水晶ベースクロック発生器です。このデバイスは、端子の設定でクロックマルチプライヤレートとディザの大きさを選択することが可能です。DS1080Lはスペクトラム拡散ディセーブルモードと、節電用のパワーダウンモードを備えています。
アプリケーション
- 車載用
- ケーブルモデム
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- コピー機
- PC
- プリンタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1080LU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1080LU+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1080LU/V+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1080LU/V+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ds1080lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める