MAX20031
製造中デュアル降圧、同期整流式昇圧、LDOを完備した17μA IQのフロント・エンド電源
スペース効率に優れ、クランク起動に対応した設計のフル機能フロント・エンド車載電源
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品の詳細
- OEMモジュールの厳しい消費電力仕様と性能仕様に適合
- 3.3V降圧動作時:17µA IQ
- 5V降圧動作時:25µA IQ
- LDO動作時:25µA IQ
- 全コントローラが有効な状態:65µA IQ
- クランク対応設計を実現
- 高電流を効率的に供給できる同期整流式昇圧コンバータ
- EMI低減機能により、広い入力電圧範囲をそのままに、電波の影響を受けやすい帯域の干渉を低減
- 50ns(代表値)の最小オン時間で、車載バッテリからの3.3V出力に対してスキップフリーの2.2MHz動作を確保
- 固定周波数PWM動作の強制
- 220kHz~2.2MHzの範囲で周波数を抵抗によりプログラム可能
- ピンで選択可能なスペクトラム拡散
- 熱特性が改善された統合パッケージにより基板スペースとコストを削減
- デュアル2.2MHz降圧コントローラ、同期整流式昇圧コントローラ、HV 200mA LDOを統合
- 強制固定周波数とスキップ・モードに対応する電流モード・コントローラ
- 露出パッドを備え、熱特性が改善された7mm x 7mm、48ピンTQFNパッケージ
- 保護機能によりシステムの信頼性を向上
- 電源過電圧/低電圧ロックアウト
- 過熱および短絡の保護
MAX20030/MAX20031 ICは、プリブースト・コントローラと低IQ LDOを搭載した車載向け2.2MHzデュアル同期整流式降圧コントローラです。コールドクランク動作時にバッテリ入力が2Vにまで下がっても、プリブースト・コントローラによりVOUT1とVOUT2のレギュレーションを維持することができます。これらのICは、位相が180度ずれた状態で動作する2つの高電圧同期整流式降圧コントローラを備えています。このデバイスは3.5V~42Vの入力電源電圧で動作し、97%のデューティ・サイクルで動作するためドロップアウト条件下でも動作できます。自動車のコールドクランク時やエンジンの停止/始動時など、幅広い入力電圧範囲で動作する中出力から高出力が求められるアプリケーションに適しています。
これらの降圧コントローラは最大2.2MHzの周波数で動作し、外付け部品の小型化、出力リップルの削減、AM帯域の干渉防止を実現します。スイッチング周波数は抵抗により調整可能です(220kHz~2200kHz)。SYNC入力のプログラマビリティにより、強制固定周波数動作、超低静止電流でのスキップ・モード、外部クロックへの同期という3つの周波数モードを利用して性能を最適化できます。ICには周波数変調のためのスペクトラム拡散ピンが搭載され、EMI干渉を最小限に抑えることができます。
これらのICは、同期整流式昇圧コントローラと組み合わせて提供される予定です。このプリブースト回路は、低入力電圧条件下でオンとなり、入力電圧が2Vと低い降圧コントローラのチャンネルに電力を供給するように設計されています。
これらのICは電源監視モニタおよび過電圧/低電圧ロックアウト機構を備えています。保護機能として、サイクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能を搭載しています。MAX20030/MAX20031は、–40°C~+125°Cの車載温度範囲で動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- 分散DC電源システム
- インストルメント・クラスタ
- ナビゲーション/ラジオ・ヘッド・ユニット
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20031BATMA/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMA/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMB/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMB/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMC/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMC/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMD/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMD/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATME/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATME/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMF/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031BATMF/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031CATMD/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX20031CATMD/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 31, 2019 - 1853 WAFER FAB |
||
MAX20031BATMB/V+ | 製造中 | |
MAX20031BATMB/V+T | 製造中 | |
MAX20031BATMC/V+T | 製造中 | |
MAX20031BATMD/V+ | 製造中 | |
MAX20031BATMD/V+T | 製造中 | |
MAX20031BATME/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max20031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める