MAX19994A

LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、1200MHz~2000MHzダウンコンバージョンミキサ

優れたIP3、NF、および2LO - 2RF性能を備えた、超低ノイズ、最高リニアリティ、1200MHz~2000MHzデュアルSiGeミキサ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RF周波数範囲:1200MHz~2000MHz
  • LO周波数範囲:1450MHz~2050MHz
  • IF周波数範囲:50MHz~500MHz
  • 変換利得:8.4dB (typ)
  • 雑音指数:9.8dB (typ)
  • 入力IP3:+25dBm (typ)
  • 入力1dB圧縮ポイント:+14dBm (typ)
  • 2LO - 2RFスプリアス除去:68dBc (typ) (PRF = -10dBmの場合)
  • ダイバーシティレシーバアプリケーションに最適なデュアルチャネル
  • チャネル間アイソレーション:47dB (typ)
  • 低LO駆動:-6dBm~+3dBm
  • LOバッファ内蔵
  • シングルエンド入力用RFおよびLOバラン内蔵
  • LO-LOアイソレーション48dB、スイッチング時間50nsのSPDT LOスイッチ内蔵
  • 700MHz~2200MHzミキサMAX9985/MAX9995/MAX19985A/MAX19993/MAX19995/MAX19995Aシリーズとピン互換
  • 1850MHz~4000MHzミキサMAX19997A/MAX19999シリーズと類似ピン配置
  • 5.0Vまたは3.3V単一電源
  • 外付け電流設定抵抗で省電力/性能低下モードのデバイス動作を選択可能
MAX19994A
LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、1200MHz~2000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX19994A:標準アプリケーション回路
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
I/Qダウンコンバータ/レシーバー 18
MAX2041 製造中 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
MAX2031 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、高リニアリティ、650MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
MAX2029 製造中 LOバッファ/スイッチ内蔵、高リニアリティ、815MHz~1000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
MAX19996 製造中 LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、高利得、2000MHz~3000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX9996 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティの1700MHz~2200MHz ダウンコンバージョンミキサ
MAX19997A 製造中 LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、高利得、1800MHz~2900MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX19995A 製造中 LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX9995 最終販売 デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2700MHzダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ/スイッチ内蔵
MAX9984 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、400MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX9985 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、デュアル、SiGe、高リニアリティ、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX19985A 最終販売 LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアルSiGe、高リニアリティ、高利得、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX9986 最終販売 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高リニアリティ、815MHz~995MHz ダウンコンバージョンミキサ
MAX9986A 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高リニアリティ、815MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX9993 最終販売 高リニアリティ、1700MHz~2200MHz、 LOバッファ/スイッチ付き、ダウンコンバージョンミキサ
MAX9994 製造中 LOバッファ/スイッチ付き、SiGe高直線性、1400MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX2042A 製造中 SiGe、高リニアリティ、 1600MHz~3900MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ、LOバッファ内蔵
MAX2044 最終販売 LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
MAX19995 製造中 LOバッファ/スイッチ内蔵、デュアル、SiGe、高リニアリティ、1700MHz~2200MHzダウンコンバージョンミキサ
Product 10
MAX2039 製造中止 LOバッファ/スイッチ付き、高直線性、1700MHz~2200MHzアップコンバータ/ダウンコンバータミキサ
MAX19998A LOバッファ/スイッチ付き、SiGe、高直線性、高利得、3200MHz~3900MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX19998 LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2300MHz~4000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX19996A LOバッファ内蔵、SiGe、高リニアリティ、2000MHz~3900MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX19999 デュアル、SiGe、高リニアリティ、LOバッファ内蔵、3000MHz~4000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX9982 825MHz~915MHz、SiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX9981 825MHz~915MHz、デュアルSiGe、高直線性アクティブミキサ
MAX19985 最終販売 LOバッファ/スイッチ付き、デュアルSiGe、高直線性、高利得、700MHz~1000MHzダウンコンバージョンミキサ
MAX2042 LOバッファ内蔵、SiGe高リニアリティ、2000MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
MAX2043 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max19994aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品