MAX1870A

製造中

ステップアップ/ステップダウンLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

あらゆるバッテリに対応したステップアップ/ステップダウンバッテリチャージャが、アダプタ電圧以上/以下のバッテリ電圧で充電

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.37
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 非常に柔軟な入力電圧範囲によって低コストのACアダプタに対応
    • ステップアップ/ステップダウン制御方式
    • 入力電圧:8V~28V
    • アナログ出力によってアダプタ電流を表示
  • リチウムイオンまたはNiCd/NiMHバッテリを高精度で充電
    • バッテリ電圧:0~17.6V
    • 充電電圧精度:±0.5%
    • 充電電流精度:±9%
    • 入力電流制限の精度:±8%
  • 設計の調整によって安全性と効率を向上
    • 設定可能な最大バッテリ充電電流
    • アナログ入力によって充電電流、充電電圧、および入力電流制限を制御
  • ステップアップおよびステップダウン動作に対応し、32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)でスペースを節約
MAX1870A
ステップアップ/ステップダウンLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
MAX1870A:標準動作回路
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
MAX1870AEVKIT

MAX1870Aの評価キット

機能と利点

  • ステップアップ/ステップダウントポロジ
  • あらゆる種類のバッテリを充電可能:リチウムイオン、ニッケルカドミウム、ニッケル水素、鉛など
  • 入力電圧範囲:+10V~+25V
  • バッテリ充電電流:2.4A (max)
  • バッテリコンプライアンス電圧:最大17.6V
  • 充電電圧精度:±0.5%
  • 入力電流制限
  • アナログ入力による充電電流、充電電圧、および入力電流制限の制御
  • アナログ出力による入力電流の表示
  • 完全実装およびテスト済み
  • 表面実装部品
  • 製品詳細

    MAX1870Aの評価キット(EVキット)は、あらゆるバッテリに対応する正確で高効率のバッテリチャージャです。このEVキットでは、アナログ入力を使用して充電電圧と充電電流を制御します。このEVキットは、あらゆるバッテリを最大2.4Aの充電電流で充電することができます。バックブースト昇降圧トポロジによって高い効率が達成されます。このEVキットは、入力電流とACアダプタの存在をモニタするために使用することができる出力を備えています。

    MAX1870A EVキットは、完全実装およびテスト済みの表面実装プリント回路(PC)ボードです。

    アプリケーション

    • ハンドヘルド端末
    • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

    MAX1870AEVKIT
    MAX1870Aの評価キット

    最新のディスカッション

    max1870aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品