MAX1793
MAX1793
製造中低ドロップアウト、低IQ、1Aリニアレギュレータ
1A LDO、わずか210mVのドロップアウト電圧、SOT23パッケージより30%小型の1.7Wパッケージ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.80
Viewing:
製品の詳細
- 保証出力電流:1A
- 低ドロップアウト:210mV (1A)
- 出力電圧精度:±1% (max)
- 1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3Vまたは5.0V固定
- 1.25V~5.0V可変
- リセット出力(4ms遅延)
- 低グランド電流:125µA
- 0.1µAシャットダウン
- 低出力ノイズ:115µVRMS
- サーマル過負荷保護
- 出力電流リミット
- パッケージ:超小型パワーTSSOP (1.5W)
- SOT223よりも30%小型(高さ僅か1.1mm)
MAX1793は+2.5V~+5.5V電源で動作し、210mVの低ドロップアウトで1Aの負荷電流を保証する低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)です。高精度(±1%)出力電圧は、内部設定された固定(フルデータシートの「型番」を参照)、または外付抵抗を使用した1.25V~5.0Vの可変があります。
内部PMOSパストランジスタにより、消費電流が125µAと小さくなるため、MAX1793はバッテリ駆動のポータブル機器に最適です。その他の特長としては、内蔵リセット出力、低電力シャットダウンおよび短絡およびサーマル過負荷保護機能等が挙げられます。MAX1793は1.5W、16ピンパワーTSSOPパッケージ(SOT223よりも30%小型で高さが僅か1.1mm)で提供されています。
アプリケーション
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- USBハブ
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1793EUE15+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE15+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE18+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE18+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE20+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE25+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE25+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE25/GG8 | Thin Shrink Small-Outline Package, Exposed Pad | ||
MAX1793EUE33+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE33+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE33/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE33/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE50+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX1793EUE50+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX1793EUE15+ | 製造中 | |
MAX1793EUE15+T | 製造中 | |
MAX1793EUE18+ | 製造中 | |
MAX1793EUE18+T | 製造中 | |
MAX1793EUE25+ | 製造中 | |
MAX1793EUE25+T | 製造中 | |
MAX1793EUE33+ | 製造中 | |
MAX1793EUE33+T | 製造中 | |
MAX1793EUE33/V+ | 製造中 | |
MAX1793EUE33/V+T | 製造中 | |
5 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX1793EUE20+ | 最終販売 | |
MAX1793EUE50+ | 製造中 | |
MAX1793EUE50+T | 製造中 | |
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX1793EUE20+ | 最終販売 | |
1 17, 2018 - 1721E ASSEMBLY |
||
MAX1793EUE33/V+ | 製造中 | |
MAX1793EUE33/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max1793に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める