MAX17851

新規設計に推奨

SPI to UART Safety Monitoring Bridge

冗長マイクロコントローラとして動作可能な最高速のBMS通信インタフェース

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.47
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Supports Maxim’s Battery Management UART Protocol 
  • Supports ASIL D Functional Safety Requirements
    • Automated On-Chip Communication Verification with Simplified Host Reporting
    • Always-On Daisy-Chain Fault Polling with Fault Type and Fault Location
  • Integrated System Watchdog with Redundant Daisy-Chain Controller
    • Programmable System Recovery
    • Programmable Memory for Daisy-Chain Configuration
    • Programmable Contactor Control
  • Integrated Cell Balancing while Microcontroller is in Sleep Mode
    • Safe Long Term Balancing Monitoring with Programmable Interrupts
  • UART Baud Rate Programmable Up to 4Mbps
  • SPI Interface Up to 10MHz
  • 1.71V to 5.5V Operation
  • Ultra-Low Quiescent Current
  • Operating Temperature Range from -40°C to +125°C
       (AEC-Q100)
MAX17851
SPI to UART Safety Monitoring Bridge
MAX17851:簡易アプリケーションダイアグラム
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
eval board
MAX17851EVKIT

MAX17851の評価用キット

機能と利点

  • MAX17851の特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供
  • 機能評価のための汎用的なGUIインターフェース
  • プラグ&プレイ・アーキテクチャによって迅速なシステムのプロトタイプ作成
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17851の評価用キット(EVキット)は、SPI-UARTセーフティ監視ブリッジのMAX17851の特長および機能の実証に使用されます。通信の確立後、MAX17851のEVキットの制御は、ホストPC上のEVキットのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を介して実行されます。このGUIはWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 10対応で、お近くのマキシムのセールス・オフィスから提供されます。

MAX17851のEVキットの設計は、ICの電気的パラメータに加えて、ICの特長および機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。このEVキットはバーチカル通信コネクタを備えており、マキシムのバッテリ・マネージメント・データ・アクイジション・システムとのインターフェース専用に設計された汎用非同期レシーバー・トランスミッタ(UART)の構築と評価を迅速に行うことが可能です。

アプリケーション

  • バッテリ管理システム(BMS)
  • 電気自動車およびハイブリッド電気自動車(EV/HEV)
  • エネルギーストレージシステム(ESS)

MAX17851EVKIT
MAX17851の評価用キット
MAX17851EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品