MAX17692B
製造中4.2V–60V, No-Opto Isolated Flyback Converter with Integrated FET
ソリューションサイズおよび部品数を最大30%削減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.32
Viewing:
製品の詳細
- Reduces External Components and Total Cost
- Eliminates the Optocoupler and Secondary-Side Error Amplifier
- Up to 20% Space Savings
- 76V, Low RDSON Integrated nMOSFET
- Internal Loop Compensation (MAX17692A)
- Built-In Soft-Start
- Reduces Power Dissipation
- Delivers up to 3.5W Output Power
- Frequency Fold-Back Enables Enhanced Light- Load Efficiency
- 2.5μA Shutdown Current
- Supports Key System-Level Design Requirements
- Frequency Dithering Supports Low-EMI, Spread- Spectrum Operation
- Switching Frequency Synchronization to External Clock
- Operates Reliably in Adverse Environments
- Output Diode Forward Voltage Temperature Compensation
- Hiccup Current-Limit Protection
- Programmable EN/UVLO Threshold
- Input Overvoltage (OVI) Protection (MAX17692A)
- Overtemperature Protection
- High Industrial -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range/ -40°C to +150°C Junction Temperature Range
アプリケーション
- 絶縁型電源
- PLC入出力モジュール
- IGBTゲート駆動電源
- 産業および通信アプリケーション
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17692BATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17692BATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17692BATC+ | 製造中 | |
MAX17692BATC+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max17692bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める