MAX16034
製造中低電力バッテリバックアップ回路、小型µDFNパッケージ
バッテリバックアップ付き、高精度電源監視を提供する、業界最小監視回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品の詳細
- 低電源電圧動作:1.2V
- 高精度電源電圧監視:5.0V、3.3V、3.0V、および2.5V
- 独立したパワーフェイルコンパレータ
- デバウンスされたマニュアルリセット入力
- ウォッチドッグタイマ:1.6秒のタイムアウト
- バッテリオン出力インジケータ
- ユーザ調整可能な補助RESETIN
- 低自己消費電流:13µA
- 2つの出力構成が利用可能:
- アクティブロープッシュプルリセット
- アクティブローオープンドレインリセット
- 最低1.2Vまでアクティブローリセット有効
- 電源トランジェント保護
- リセットタイムアウト時間:140ms (min)
- 小型2mm x 2mm、8ピンおよび10ピンµDFNパッケージ
MAX16033~MAX16040は、監視回路ICで、マイクロプロセッサ(µP)システム電源監視とバッテリ制御機能に必要な部品の複雑性を軽減し、部品数を削減します。このデバイスによって、他のICまたはディスクリート部品に比べて、システムの信頼性と正確さが大幅に改善されます。MAX16033~MAX16040は、µPリセット、バックアップバッテリ切り替え、パワーフェイル警告、ウォッチドッグ、およびチップイネーブルゲート機能を内蔵しています。
MAX16033~MAX16040は、最高5.5Vの電源電圧で動作します。出荷時設定のリセットスレッショルドの電圧範囲は、2.32V~4.63Vです。これらのデバイスは、マニュアルリセット入力(MAX16033/MAX16037)、ウォッチドッグタイマ入力(MAX16034/MAX16038)、バッテリオン出力(MAX16035/MAX16039)、調整可能な補助リセット入力(MAX16036/MAX16040)、およびチップイネーブルゲート機能(MAX16033~MAX16036)を備えています。各デバイスは、パワーフェイルコンパレータを内蔵し、アクティブロープッシュプルリセット、またはアクティブローオープンドレインリセットを提供しています。
MAX16033~MAX16040は、2mm x 2mm、8ピンまたは10ピンµDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- ポータブル/バッテリ駆動機器
- POS機器
- クリティカルなµP/µC電力監視
- セットトップボックス
- コントローラ
- コンピュータ
- ファックス機
- 産業用制御
- リアルタイムクロック
- インテリジェント機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16034PLB29+ | 10-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX16034PLB29+T | 10-LFCSP-2X2X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max16034に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める