MAX16021
製造中バッテリバックアップ回路およびチップイネーブルゲートを備えた、低電力µP監視回路
チップイネーブルゲートおよび電源監視を備えた、業界で最も進んだバッテリバックアップ監視回路
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.66
Viewing:
製品の詳細
- システム監視の対象電源電圧:5V、3.3V、3V、2.5V、または1.8V
- 動作電圧範囲:1.53V~5.5V
- 低消費電流:1.2µA (バッテリバックアップモードでは0.25µA)
- リセットタイムアウト期間:145ms (min)
- バッテリフレッシュネスシール
- CE信号を内部でゲート、1.5nsの伝搬遅延(MAX16020/MAX16021)
- デバウンスされたマニュアルリセット入力
- ウォッチドッグタイマのタイムアウト:1.2秒 (typ)
- 最低0.6Vまで電圧を監視するパワーフェイルコンパレータおよび低ラインインジケータ
- インジケータ:バッテリオン、バッテリOK、およびバッテリテスト
- 小型10ピンTDFNパッケージまたは16ピンTQFNパッケージ
監視回路のMAX16016/MAX16020/MAX16021は、マイクロプロセッサ(µP)ベースのシステムにおいて、電源を監視し、バッテリバックアップ制御、および書込み保護メモリへのチップイネーブル(CE)ゲートを提供します。これらの低電力デバイスは、小型の単一高集積ソリューションに複数の監視機能を統合することによって、システムの信頼性を向上させます。
MAX16016/MAX16020/MAX16021は、次のような4つの基本システム機能を実行します。
- VCC電源のパワーアップ、パワーダウン、およびブラウンアウト状態時に、µPリセット出力を提供
- メイン電源が除去された場合に、メモリ、リアルタイムクロック(RTC)、およびその他のデジタルロジックのデータまたは低電力動作を維持するために、内部でVCCからバッテリバックアップへの切替えを制御
- ブラウンアウト時に内部チップイネーブルゲートを通じてメモリ書込み保護を提供
- 追加の監視機能の組合せ(フルデータシートの「Features (特長)」の項に記載)を提供
MAX16016/MAX16020/MAX16021は、小型TDFN/TQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の動作温度が完全保証されています。
アプリケーション
- GPSシステム
- 産業用制御
- RTC、CMOSメモリ用、メイン/バックアップ電源
- POS端末
- ポータブル/バッテリ機器
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX16021LTEM+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021LTER+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021LTES+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021LTES+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021LTET+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021LTET+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021LTEY+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021LTEZ+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021PTEL+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021PTES+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021PTES+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021PTET+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021PTEV+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021PTEV+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16021PTEW+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16021LTEM+ | 最終販売 | |
MAX16021LTER+T | 最終販売 | |
MAX16021LTES+ | 製造中 | |
MAX16021LTES+T | 製造中 | |
MAX16021LTET+ | 製造中 | |
MAX16021LTET+T | 製造中 | |
MAX16021LTEY+ | 製造中 | |
MAX16021LTEZ+ | 最終販売 | |
MAX16021PTEL+ | 最終販売 | |
MAX16021PTES+ | 製造中 | |
MAX16021PTES+T | 製造中 | |
MAX16021PTET+ | 製造中 | |
MAX16021PTEV+ | 製造中 | |
MAX16021PTEV+T | 製造中 | |
MAX16021PTEW+ | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
バッテリ・バックアップIC 1 | ||
MAX16033 | 製造中 | 低電力バッテリバックアップ回路、小型µDFNパッケージ |
最新のディスカッション
max16021に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める