MAX1572

800mA、2MHz、リセット付きPWM DC-DCステップダウンコンバータ

小型2.2µHインダクタを使用した、800mA、サブ1V、2MHz、PWM、ステップダウンDC-DC、リセット出力を含む

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 効率:最高97%
  • 2MHz PWMスイッチング
  • 保証出力電流:800mA
  • 低静止電流:48µA
  • 省電力モード:パルスグループ、パルススキップ、強制PWMモード
  • プリセット出力範囲(50mV刻み):0.75V~2.5V
  • 電圧ポジショニング負荷過渡
  • 5mVP-P出力リップル
  • 小型2.2µHインダクタ
  • 10µFセラミック出力コンデンサ
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 外付けショットキダイオード不要
  • ソフトスタートにより突入電流ゼロ
  • アクティブローRESET出力:170ms (min)
  • 小型12ピン、4mm x 4mmのTQFNパッケージ
MAX1572
800mA、2MHz、リセット付きPWM DC-DCステップダウンコンバータ
MAX1572:標準動作回路
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
Product 2
MAX1958 W-CDMA/N-CDMA携帯電話のHBT PAマネージメントIC
MAX1959 W-CDMA/N-CDMA携帯電話のHBT PAマネージメントIC
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 9
MAX1920 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
MAX1921 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
MAX1927 製造中 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
MAX1928 製造中 低出力電圧、800mA、PWMステップダウンDC-DCコンバータ
MAX1820 製造中止 WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ
MAX1821 製造中 WCDMAセルラ電話、600mAバックレギュレータ
MAX1685 製造中 低ノイズ、14V入力、1A、PWMステップダウンコンバータ
MAX1684 製造中 低ノイズ、14V入力、1A、PWMステップダウンコンバータ
MAX1692 製造中 低ノイズ、5.5V入力、PWMステップダウンレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1572EVKIT

MAX1572の評価キット

機能と利点

  • 2MHz PWMスイッチング
  • 保証出力電流:800mA
  • 省電力モード:パルスグループ、パルススキップ、強制PWMモード
  • 電圧ポジショニングによる負荷過渡応答
  • 5mVP-P出力リップル
  • 小型2.2µHインダクタ
  • 10µFセラミック出力コンデンサ
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • ソフトスタートによって突入電流ゼロ
  • アクティブローRESET出力:170ms (min)
  • ICパッケージ:TQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1572の評価キット(EVキット)は、PWMステップダウンDC-DCコンバータのMAX1572を評価する完全実装および試験済みプリント回路ボード(PCB)です。この回路は、2.6V~5.5Vで動作し、800mAを供給可能な1.5V固定出力を備えています。また、この回路はアクティブローRESET出力も備えています。このEVキットは、ICを置き換えて、MAX1572の他の出力電圧バージョンの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラおよびカムコーダ
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • MP3およびDVDプレーヤー
  • PCMCIAカード
  • PDA、パームトップ、およびノートブックコンピュータ

MAX1572EVKIT
MAX1572の評価キット

最新のディスカッション

MAX1572に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品