MAX14870

製造中

小型4.5V~36VフルブリッジDCモータードライバ

業界最小、4.5V~36V DCブラシモータードライバ/リレードライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型パッケージで大電力に対応し、回路の実装面積を縮小
    • ピークモーター電流:最大2.5A
    • 省スペースTDFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)
    • 柔軟な4.5V~36V電源によってバッテリでの動作時間延長を実現
  • 低消費電力によって、より低温で長時間の動作が可能
    • ブリッジ総オン抵抗:280mΩ (typ)
    • 消費電流:1mA (typ) (30kHz/24V時)
    • スタンバイ電流:10µA (max) (12V時)
  • 設計の簡素化によって開発期間を短縮
    • チャージポンプなしのアーキテクチャ
    • 検出抵抗のみを必要とする電流レギュレーション
    • 電流検出入力によってPCBレイアウトを簡素化
  • 内蔵の保護によって堅牢な駆動ソリューションを提供
    • 短絡保護されたドライバ
    • サーマルシャットダウン低電圧ロックアウト
    • 診断用アクティブローFAULT出力
    • 温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14870
小型4.5V~36VフルブリッジDCモータードライバ
MAX14870、MAX14872:標準動作回路
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX14870EVKIT

MAX14870およびMAX14872の評価キット

機能と利点

  • 広い動作電源:4.5V~36V
  • スタンドアロンまたはソフトウェア制御動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • PMOD対応コネクタ

製品詳細

MAX14870の評価キット(EVキット)は、フルブリッジDCモータードライバのMAX14870を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットはMAX14872の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • プリンタおよびスキャナ
  • リレードライバ
  • 自動販売機およびゲーム機

MAX14870EVKIT
MAX14870およびMAX14872の評価キット

最新のディスカッション

max14870に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品