MAX14742

製造中

小型6Aスマート電源経路セレクタ

2つの個別の電源からシステムパワーを供給、超低消費電流

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 堅牢な双方向の電源経路を提供
    • 広い動作入力電圧:+1.6V~+5.5V
    • 連続電流能力:6A
    • 2つの11mΩ (typ) MOSFETスイッチ内蔵
  • バッテリ接続、リセット、および切断による柔軟なシステム設計
    • I2C制御:MAX14740
    • 設定可能な接続時間
    • 設定可能なリセットセットアップ時間
    • 設定可能なリセットパルス長
    • 設定可能な切断セットアップ時間
    • 設定可能なコンパレータヒステリシス
    • 設定可能な入力自動選択
  • GPIO制御:MAX14741/MAX14742
    • 設定可能なコンパレータヒステリシス
    • 設定可能な入力自動選択
  • 長いバッテリ寿命
    • 超低自己消費電流:7.5µA (typ)
    • 高速スイッチオーバー
    • 最適なソフトスタート機能
MAX14742
小型6Aスマート電源経路セレクタ
MAX14740-MAX14742/MAX20320 Typical Application Circuits
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

デザイン・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14741EVKIT

MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 入力電源LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14741/MAX14742の評価キット(EVキット)は、リセット制御を備えたスマート電源経路セレクタのMAX14741/MAX14742を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14741EWP+またはMAX14742EWP+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。MAX14740を評価する場合、マキシムまで詳細をお問い合わせください。

アプリケーション

  • カメラ
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14742EVKIT

MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 入力電源LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14741/MAX14742の評価キット(EVキット)は、リセット制御を備えたスマート電源経路セレクタのMAX14741/MAX14742を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14741EWP+またはMAX14742EWP+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。MAX14740を評価する場合、マキシムまで詳細をお問い合わせください。

アプリケーション

  • カメラ
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14741EVKIT
MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット
MAX14742EVKIT
MAX14740/MAX14741/MAX14742の評価キット

最新のディスカッション

max14742に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品