MAX14741
製造中小型6Aスマート電源経路セレクタ
2つの個別の電源からシステムパワーを供給、超低消費電流
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 堅牢な双方向の電源経路を提供
- 広い動作入力電圧:+1.6V~+5.5V
- 連続電流能力:6A
- 2つの11mΩ (typ) MOSFETスイッチ内蔵
- バッテリ接続、リセット、および切断による柔軟なシステム設計
- I2C制御:MAX14740
- 設定可能な接続時間
- 設定可能なリセットセットアップ時間
- 設定可能なリセットパルス長
- 設定可能な切断セットアップ時間
- 設定可能なコンパレータヒステリシス
- 設定可能な入力自動選択
- GPIO制御:MAX14741/MAX14742
- 設定可能なコンパレータヒステリシス
- 設定可能な入力自動選択
- 長いバッテリ寿命
- 超低自己消費電流:7.5µA (typ)
- 高速スイッチオーバー
- 最適なソフトスタート機能
リセット制御を備えた小型6Aスマート電源経路セレクタのMAX14740~MAX14742は、11mΩ (typ)の低RON FETを内蔵し、2つの個別の電源からシステム電源を供給します。これらのデバイスはリセットおよび切断機能を備え、MR1、MR2、およびTAINを含む複数の入力に基づいて、システム電源、リセット、および切断を提供します。
これらのデバイスは、各電源経路を制御する2つの個別のイネーブル入力を備えています。MAX14740のイネーブル機能はI2C制御を介して提供されるのに対して、MAX14741/MAX14742の場合はGPIO制御によって行われます。各イネーブル入力は、対応する経路を個別のスイッチとして制御します。しかし、両方の経路がイネーブルされている場合、デバイスは入力ソースを自動選択するか、または両方の入力が出力に接続された状態にすることが可能です。自動選択を選択した場合、内蔵コンパレータが入力端子の電圧に基づいて経路を制御します。また、これらのデバイスは超低自己消費電流も備え、動作状態時またオフ状態時にも、より長いバッテリ寿命を提供します。
これらのデバイスは20ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm × 2.1mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- カメラ
- ゲーム機
- スマートフォン
- タブレットPC
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14741EWP+ | N/A | ||
MAX14741EWP+T | N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max14741に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める