MAX14634
製造中超低オン抵抗および小型双方向バッテリスイッチ
最大5Aアプリケーション用、超低RON、超小型バッテリ切断スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.06
Viewing:
製品の詳細
- 高効率システムバッテリスイッチを提供
- 双方向ブロッキング用FET内蔵
- 超低7mΩ (typ) RON
- 広い入力電圧範囲:+2.3V~+5.5V
- 低自己消費電流
- スペースを節約
- プルダウンおよびロジックバッファ回路内蔵
- 12ピン、WLPパッケージ(1.3mm x 1.7mm、0.4mmピッチ)
双方向バッテリスイッチのMAX14634/MAX14680は、バッテリをシステムから絶縁するための逆流防止機能を備えています。これらの内蔵スイッチは、超低7mΩ (typ)オン抵抗を備え、+2.3V~+5.5Vの入力電圧範囲で動作するため、これらのデバイスは高容量バッテリアプリケーション用のバッテリ切断スイッチとして最適です。このスルーレート制御されたスイッチは、大容量コンデンサ負荷や大電流負荷スイッチングアプリケーションにも適しています。
これらのデバイスは、超小型12ピン、WLPパッケージ(1.3mm x 1.7mm、0.4mmピッチ)で提供されます。この小型の薄型パッケージは、スペースが制限されたポータブル機器アプリケーションに適しています。これらのデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリアイソレータ
- スマートフォンバッテリスイッチ
- タブレットPCバッテリスイッチ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14634EWC+ | N/A | ||
MAX14634EWC+T | N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX14634EWC+T | 製造中 | |
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX14634EWC+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max14634に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める