MAX14514

製造中

Dual Electroluminescent Lamp Driver

Industry's Most Flexible Dual EL Driver for Efficient and Bright Backlighting

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Dual ±15kV ESD-Protected EL Lamp Outputs
  • 300VP-P Maximum Output for Highest Brightness
  • +2.7V to +5.5V Input Voltage Range
  • Resistor Adjustable Slew-Rate Control
  • Resistor Adjustable Lamp and Switching Converter Frequencies
  • DIM Input for Controlling Output Voltage Through DC Analog Voltage, PWM, or Resistor to GND
  • Capacitor Adjustable Soft Turn-On/Off
  • Low 150nA Shutdown Current
  • Thermal Shutdown
  • Space-Saving, 14-Pin, 3mm x 3mm TDFN Package
MAX14514
Dual Electroluminescent Lamp Driver
MAX14514: Typical Application Circuit
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
MAX14514EVKIT

Evaluation Kit for the MAX14514

機能と利点

  • USB Powered
  • Windows 2000/XP- and Windows Vista (32-Bit)-Compatible Software
  • Lead(Pb)-Free and RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX14514 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX14514 dual high-voltage EL lamp drivers. The EV kit also includes Windows® 2000/XP- and Windows Vista®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the MAX14514.

Applications

  • Automotive Instrument Clusters
  • Keypad Backlighting
  • LCD Backlighting
  • PDAs/Smartphones

MAX14514EVKIT
Evaluation Kit for the MAX14514

最新のディスカッション

max14514に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品