MAX1361

製造中

プログラマブルトリップウィンドウおよびSMBus警報応答付き、4チャネル、10ビット、システムモニタ

プログラマブルトリップウィンドウおよびSMBus™警告応答付き、I²C対応、4チャネル、10ビット、システムモニタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • モニタモード
    • プログラマブルなトリップの下限/上限スレッショルド
    • アラームステータスレジスタによって障害イベントを記録
    • SMBusアラート応答
    • プログラマブルなサンプリング間隔
  • I²C対応の10ビットADC
    • ±1 LSB INL、±1 LSB DNL
  • 4チャネルのシングルエンドまたは2チャネルの完全差動入力
  • ソフトウェアで設定可能なバイポーラ/ユニポーラ変換
  • 高速サンプリングレート
    • 連続読取り変換時:94.4ksps
    • モニタモード:150ksps
  • 高速I²C対応シリアルインタフェース
    • 標準/高速モード:100kHz/400kHz
    • ハイスピードモード:最大1.7MHz
    • 4つのI²Cスレーブアドレスが利用可能
  • 単一電源
    • 2.7V~3.6V (MAX1361)
    • 4.5V~5.5V (MAX1362)
  • 内部リファレンス
    • 2.048V (MAX1361)
    • 4.096V (MAX1362)
  • 外部リファレンス:1V~VDD
  • 低電力
    • モニタモード(150ksps)の場合:436µA
    • 94.4kspsの場合:670µA
    • 1kspsの場合:6µA
    • パワーダウンモードの場合:0.5µA
  • 小型パッケージ
    • 10ピンµMAX
MAX1361
プログラマブルトリップウィンドウおよびSMBus警報応答付き、4チャネル、10ビット、システムモニタ
MAX1361、MAX1362:標準動作回路
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
マルチプレクスA/Dコンバータ 3
MAX11619 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX1046 製造中 FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
MAX1362 製造中 プログラマブルトリップウィンドウおよびSMBus警報応答付き、4チャネル、10ビット、システムモニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX1363EVKIT

MAX1361およびMAX1363の評価キット

機能と利点

  • 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル完全差動入力
  • 12ビット、I²C対応ADC
  • 単一電源:2.7V~3.6V
  • 2.048Vの内部リファレンス
  • 1V~VDDの外部リファレンス
  • USBインタフェース
  • USB電源
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98 SE/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1363の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、12ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1363を評価します。また、このEVキットはWindows® 98 SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱し、MAX1363の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

    このEVキットには、MAX1363EUBが実装されています。また、このMAX1363のEVキットを使って、10ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1361を評価することもできます。これらのデバイスを評価するピンコンパチブルのMAX1361EUB、MAX1361_EUB、およびMAX1363_EUBの無料サンプルについてはお問い合わせください。各アドレスオプションの注文については、フルデータシートの「Table 1 (表1)」を参照してください。

    アプリケーション

    • 高信頼性電源
    • 医療用計測
    • サーバおよびワークステーション
    • システムモニタ/監視

    MAX1363EVKIT
    MAX1361およびMAX1363の評価キット

    最新のディスカッション

    max1361に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品