MAX1316
製造中±10V、±5V、および0~+5Vアナログ入力範囲、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC
±10V、±5V および0~+5Vアナログ入力範囲付き、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.19
製品の詳細
- 8/4/2チャネル、14ビットADC
- ±1.5 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし
- 90dBc SFDR、-86dBc THD、76.5dB SINAD、77dB SNR (100kHz入力時)
- チャネルごとにT/H回路搭載
- アパーチャ遅延:10ns
- 50psのチャネル間T/Hマッチング
- 高速変換時間
- 1チャネル:1.6µs
- 2チャネル:1.9µs
- 4チャネル:2.5µs
- 8チャネル:3.7µs
- 高いスループット
- 1チャネル:526ksps/チャネル
- 2チャネル:455ksps/チャネル
- 4チャネル:357ksps/チャネル
- 8チャネル:250ksps/チャネル
- フレキシブルな入力電圧範囲
- 0~+5V (MAX1316/MAX1317/MAX1318)
- ±5V (MAX1320/MAX1321/MAX1322)
- ±10V (MAX1324/MAX1325/MAX1326)
- キャリブレーション不要
- 14ビット、高速、パラレルインタフェース
- 内部または外部クロックで動作
- 内部(+2.5V)または外部(+2.0V~+3.0V)リファレンスで動作
- +5Vのアナログ電源、+3V~+5Vのディジタル電源
- アナログ電源消費電流:46mA (typ)
- ディジタル電源消費電流:1.6mA (max)
- シャットダウンおよび省電力モード
- 48ピンTQFPパッケージ(7mm x 7mmの実装面積)
MAX1316~MAX1318/MAX1320~MAX1322/MAX1324~MAX1326は14ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、 2、4、または8個の独立入力チャネルを備えています。トラック/ホールド(T/H)回路は、チャネルごとに独立しており、同時サンプリングを行います。MAX1316/ MAX1317/MAX1318は、入力耐圧が±6.0Vの0~+5Vの入力範囲を備えています。MAX1320/MAX1321/MAX1322は、入力耐圧が±16.5Vの±5V入力範囲を備えています。MAX1324/MAX1325/MAX1326は、入力耐圧が±16.5Vの±10V入力範囲を備えています。これらのADCは、2個のチャネルを2µs、最大8個のチャネルを3.8µsで変換します。8チャネルのスループットはチャネル当たり250kspsです。その他の特長として、10MHzのT/H入力帯域幅、内蔵クロック、内部(+2.5V)または外部(+2.0V~+3.0V)リファレンス、省電力モードなどを備えています。
16.6MHz、14ビット、双方向パラレルインタフェースは、変換結果の出力とディジタル設定の入力に使われます。
これらの製品は+4.75V~+5.25Vのアナログ電源と、それとは独立の+2.7V~+5.25Vのディジタル電源で動作し、総消費電流は50mA以下です。
これらの製品は48ピンTQFPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- マルチフェーズモータ制御
- 力率監視および補正
- パワーグリッド同期
- 振動および波形分析
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1316ECM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX1316ECM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX1316ECM+ | 製造中 | |
MAX1316ECM+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1316に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める