MAX11666
製造中500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
小型、低電力、SPI、1/2チャネル、500ksps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.59
Viewing:
製品の詳細
- 500kspsの変換レート、パイプライン遅延なし
- 12/10/8ビット分解能
- 1/2チャネル、シングルエンドアナログ入力
- 低ノイズ73dB SNR
- 可変I/O:1.5V~3.6V (デュアルチャネルのみ)
- シリアルインタフェースを1.5V/1.8V/2.5V/3Vデジタルシステムに直接接続が可能
- 電源電圧:2.2V~3.6V
- 低電力
- 3.3mW
- 超低消費電力(8µA/kspsの場合)
- 外部リファレンス入力(デュアルチャネルデバイスのみ)
- パワーダウン電流:1.3µA
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
- 10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
- 6ピンSOT23パッケージ(2.8mm x 2.9mm)
- 広い動作温度:-40℃~+125℃
MAX11661~MAX11666は、12/10/8ビットの、小型、低電力、逐次比較アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。これらの高性能ADCは、高ダイナミックレンジのサンプル/ホールド、および高速シリアルインタフェースを備えています。これらのADCは、0Vから電源またはリファレンス電圧までのフルスケール入力を受け付けます。
MAX11662/MAX11664/MAX11666は、ADCコアに接続された2:1マルチプレクサによるデュアルシングルエンドアナログ入力を特長とします。また、これらのデバイスは、データインタフェース用の個別電源入力およびリファレンス電圧用の専用入力も備えています。それに対し、シングルチャネルデバイスは、内部で電源からリファレンス電圧を生成します。
これらのADCは、2.2V~3.6Vの電源で動作し、消費電力はわずか3.3mWとなります。各デバイスは、パワーマネージメントを最適化する完全なパワーダウンモードおよび高速ウェイクアップ、および高速3線式シリアルインタフェースを備えています。3線式シリアルインタフェースは、外部ロジックなしでSPI、QSPI™、およびMICROWIRE®デバイスに直接接続します。
優れたダイナミック性能、低電圧、低電力、使いやすさ、および小型パッケージサイズによって、これらのコンバータは、ポータブルのバッテリ駆動データ収集アプリケーションや、低消費電力と最小スペースを要求するその他のアプリケーションに最適です。
これらのADCは、10ピンµMAX®パッケージ、および6ピンSOT23パッケージで提供されます。いずれのデバイスも、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載用システム
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- データ収集
- 医療用計測
- ポータブルデータロギング
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11666AUB+ | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX11666AUB+T | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX11666AUB/V+ | 10-MINI_SO_EP-N/A | ||
MAX11666AUB/V+T | 10-MINI_SO_EP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11666AUB+ | 製造中 | |
MAX11666AUB+T | 製造中 | |
5 25, 2018 - 1721G-2 ASSEMBLY |
||
MAX11666AUB/V+ | 製造中 | |
MAX11666AUB/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MX7820 | CMOS、1.3µs、8ビットADC、電圧リファレンス & トラック/ホールド内蔵 | |
MAX11336 | 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MX7821 | 製造中 | µPコンパチブル、660ns、8ビットADC、トラック/ホールド内蔵 |
MAX11665 | 製造中 | 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 1 | ||
MAX11135 | 製造中 | 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
max11666に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める