MX7820
CMOS、1.3µs、8ビットADC、電圧リファレンス & トラック/ホールド内蔵
Viewing:
製品の詳細
- Fast Conversion Time: 1.34μs Max.
- Built-in Track-and-Hold Function
- No Adjustment Required
- No External Clock
- Single +5V Supply
- Easy Interface To Microprocessors
- Internal 2.5V Reference (MAX150 only)
アプリケーション
- オーディオシステム
- デジタル信号処理
- 高速データ収集
- 高速サーボループ
- テレコム
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MX7820に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める