MAX11662

製造中

500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC

小型、低電力、SPI、1/2チャネル、500ksps ADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 500kspsの変換レート、パイプライン遅延なし
  • 12/10/8ビット分解能
  • 1/2チャネル、シングルエンドアナログ入力
  • 低ノイズ73dB SNR
  • 可変I/O:1.5V~3.6V (デュアルチャネルのみ)
    • シリアルインタフェースを1.5V/1.8V/2.5V/3Vデジタルシステムに直接接続が可能
  • 電源電圧:2.2V~3.6V
  • 低電力
    • 3.3mW
    • 超低消費電力(8µA/kspsの場合)
  • 外部リファレンス入力(デュアルチャネルデバイスのみ)
  • パワーダウン電流:1.3µA
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
  • 10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
  • 6ピンSOT23パッケージ(2.8mm x 2.9mm)
  • 広い動作温度:-40℃~+125℃
MAX11662
500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
MAX11661、MAX11662、MAX11663、MAX11664、MAX11665、MAX11666:標準アプリケーション回路
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
Product 2
MX7820 CMOS、1.3µs、8ビットADC、電圧リファレンス & トラック/ホールド内蔵
MAX11336 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MX7821 製造中 µPコンパチブル、660ns、8ビットADC、トラック/ホールド内蔵
MAX11665 製造中 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MAX11135 製造中 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX11666EVKIT

MAX11666の評価キット

機能と利点

  • 8MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • EVキットソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • EVキットソフトウェアでの周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 入力バッファ内蔵
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11666の評価キット(EVキット)は、2チャネル、12ビット、SPI™対応の500kspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11666を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このデバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた10ピンµMAX®パッケージのMAX11666AUB+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 車載用システム
  • バッテリ動作のシステム
  • 通信システム
  • データ収集
  • 医療用計測
  • ポータブルデータロギング

MAX11665EVKIT

MAX11665の評価キット

機能と利点

  • 8MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • EVキットソフトウェアの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • EVキットソフトウェアでの周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 最大100万サンプルを収集
  • 入力バッファ内蔵
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11665の評価キット(EVキット)は、12ビットSPI™対応の500kspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11665を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このデバイスの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、6ピンSOT23パッケージのMAX11665AUT+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • 車載用システム
  • バッテリ動作のシステム
  • 通信システム
  • データ収集
  • 医療用計測
  • ポータブルデータロギング

MAX11666EVKIT
MAX11666の評価キット
MAX11665EVKIT
MAX11665の評価キット

最新のディスカッション

max11662に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品