MAX11410A

製造中

24-Bit Multi-Channel Low-Power 1.9ksps Delta-Sigma ADC with PGA

高精度センシング用の機能を内蔵した低電力、高精度ADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.58
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • High Resolution and Low Noise for Signal Sources with Wide Dynamic Range
    • 24-Bit Resolution
    • Programmable Gain Amplifier with 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128 Gain Options
    • 90dB Simultaneous 60Hz and 50Hz Power Line Rejection
    • 3ppm Typical INL with No Missing Codes
  • Optimized Features for More Efficient System Design
    • 10 Analog Inputs May Be Used for Single-Ended/Fully Differential in Any Combination
    • Two Dedicated/One Shared Differential Voltage Reference Inputs
    • On Demand Offset and Gain Self-Calibration
  • Low Power for Efficient Systems
    • 2.7V to 3.6V Analog Supply Range
    • 1.7V to 3.6V I/O Supply Range
    • <1µA Sleep Mode
  • Standard SPI-Compatible Control Interface
  • Selectable Internal/External Oscillator
  • Operating Temperature Range from -40°C to +125°C
  • Small, 28-Pin, 4mm x 4mm TQFN Package: Lead-Free and RoHS Compliant
MAX11410A
24-Bit Multi-Channel Low-Power 1.9ksps Delta-Sigma ADC with PGA
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MAX11410 製造中 24ビット、マルチチャネル、低電力1.9kspsデルタシグマADC、PGA内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX11410EVKIT

MAX11410/MAX11410Aの評価キット

機能と利点

  • MAX11410/MAX11410Aの簡便な評価
  • USB給電式
  • 選択可能な電圧リファレンス実装(2.5V、1.25V)
  • オプションの外部クロック(2.4576MHz)
  • 絶縁型電源およびデジタル通信
  • 各種のサンプルレートおよびサンプルサイズ
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • プロットおよびレジスタ設定の保存が可能
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11410の評価キット(EVキット)は、24ビットマルチチャネル低電力デルタシグマADCのMAX11410を実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このGUIはユーザーによる全レジスタの設定を可能にし、捕捉データの表示とヒストグラムおよびFFTの計算を行うグラフ作成ソフトウェアを内蔵しています。

アプリケーション

  • ポータブル機器
  • 抵抗ブリッジ測定
  • センサー測定

MAX11410EVKIT
MAX11410/MAX11410Aの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品