MAX11331
製造中3Msps、12/10ビット、8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
ピンおよびソフトウェアコンパチブル、3Msps、マルチチャネルADCの最もフレキシブルなファミリ、外付けリファレンス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.20
製品の詳細
- スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
- 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- SampleSet:最大長256のユーザー定義チャネルシーケンス
- 入力ピン
- シングルエンド、差動、および擬似差動ペアの任意の組合せが可能
- 真の差動トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ
- 16/8チャネルのシングルエンド
- 8/4チャネルの完全差動ペア
- 1つの共通入力に対して15/8チャネルの擬似差動
- 外部からアクセス可能なマルチプレクサ出力およびADC入力
- 2つのソフトウェア選択可能なバイポーラ入力範囲
- ±VREF+/2、±VREF+
- 全チャネルでフレキシブルな入力設定
- 高精度
- ±1 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし
- 70dB SINAD保証(100kHz入力周波数の場合)
- デジタルI/O電源電圧:1.5V~3.6V
- 電源電圧:2.35V~3.6V
- ポータブルアプリケーションでのバッテリ寿命を延長
- 15.2mW (3V電源で3Mspsの場合)
- 完全シャットダウン電流:2µA
- 外部差動リファレンス:1V~VDD
- 48MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- 広い動作温度:-40℃~+125℃
- 省スペース32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
- 3Msps変換レート、パイプライン遅延なし
MAX11329~MAX11332は、外部リファレンスと500kHz完全リニア帯域幅を備えた、12/10ビット、高速、低電力、シリアル出力逐次比較型(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。MAX11329~MAX11332は、内蔵のマルチプレクサおよびADC入力への外部出力アクセスを提供し、信号コンディショニング回路を簡素化します。MAX11329~MAX11332は、内部および外部クロックモードの両方を備えています。これらのデバイスは、内部および外部クロックモードのいずれもスキャンモードを備えています。内部クロックモードは、内部平均化を特長とし、SN比が向上します。外部クロックモードは、ユーザープログラム可能なアナログ入力チャネルシーケンサであるSampleSet™技術を特長とします。SampleSet方式は、マルチチャネルアプリケーションのシーケンスフレキシビリティを高めるとともに、マイクロコントローラまたはDSP (制御ユニット)の通信オーバーヘッドを大幅に軽減します。
外部ピンは、マルチプレクサおよびADC入力の出力へのアクセスを提供し、マルチチャネル信号コンディショニングが簡単になります。内部クロックモードは、データを高速サンプリングし格納して、随時またはより低いクロックレートで読取りを可能にするFIFOを内蔵しています。内部平均化も内部クロックモードでサポートされて、ノイズの多い入力信号でのSN比が向上します。これらのデバイスは、シングルエンド入力、完全差動ペア、または1つの共通入力を基準とする擬似差動入力に構成することができるアナログ入力チャネルを備えています。MAX11329~MAX11332は、2.35V~3.6Vの電源で動作し、消費電力は、3Mspsでわずか15.2mWとなります。
MAX11329~MAX11332は、AutoShutdown™、高速ウェイクアップ、および高速3線式シリアルインタフェースを備えています。これらのデバイスは、最適なパワーマネージメント用のフルパワーダウンモードを特長とします。48MHz、3線式シリアルインタフェースは、外部ロジックなしでSPI、QSPI™、およびMICROWIRE®デバイスに直接接続します。
優れたダイナミック性能、低電圧、低電力、使いやすさ、および小型パッケージサイズによって、これらのコンバータは、ポータブルのバッテリ駆動データ収集アプリケーションや、低消費電力と小型スペースを要求するその他のアプリケーションに最適です。
MAX11329~MAX11332は、32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 高速閉ループシステム
- 高速データ収集システム
- 産業用制御システム
- 医療用計測
- ポータブルシステム
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11331ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX11331ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
MAX11331ATJ+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAX11129 | 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC | |
MAX11130 | 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC | |
MAX11124 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC | |
MAX11321 | 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
マルチプレクスA/Dコンバータ 2 | ||
MAX11132 | 製造中 | 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC |
MAX11131 | 製造中 | 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max11331に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める