MAX11130
3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC
ピンおよびソフトウェアコンパチブル、3Msps、マルチチャネルADCの最もフレキシブルなファミリ、外付けリファレンス
Viewing:
製品の詳細
- スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
- 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- SampleSet:最大長256のユーザー定義のチャネルシーケンス
- 真の差動トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ
- 16/8チャネルのシングルエンド
- 8/4チャネルの完全差動ペア
- 1つの共通入力に対して15/8チャネルの擬似差動
- 2つのソフトウェア選択可能なバイポーラ入力範囲:±VREF/2、±VREF
- 全チャネルでフレキシブルな入力設定
- 高精度
- ±1 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし(全温度範囲)
- 70dB SINAD保証(500kHz入力周波数の場合)
- 広いI/O電源範囲:1.5V~3.6V
- シリアルインタフェースを1.8V、2.5V、または3.3Vデジタルシステムに直接接続することが可能
- 電源電圧:2.35V~3.6V
- ポータブルアプリケーション用にバッテリ寿命を延長
- 低電力
- 15.2mW (3V電源で3Mspsの場合)
- 完全シャットダウン電流:2µA
- 外部差動リファレンス:1V~VDD
- 48MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- 広い動作温度:-40℃~+125℃
- 省スペース28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- 3Msps変換レート、パイプライン遅延なし
- 12/10ビット分解能
MAX11129~MAX11132は、外部リファレンスと業界最先端の1.5MHz完全リニア帯域幅を備えた、12/10ビット、高速、低電力、シリアル出力の逐次比較型(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。MAX11129~MAX11132は、内部および外部クロックモードの両方を備えています。これらのデバイスは、内部および外部クロックモードのいずれもスキャンモードを備えています。内部クロックモードは、内部平均化を特長とし、SN比を向上します。外部クロックモードは、ユーザープログラム可能なアナログ入力チャネルシーケンサであるSampleSet™技術を特長とします。SampleSet方式は、マルチチャネルアプリケーションのシーケンスフレキシビリティを高めるとともに、マイクロコントローラまたはDSP (制御ユニット)の通信オーバーヘッドを大幅に軽減します。
内部クロックモードは、データを高速サンプリングし格納して随時または低クロックレートで読取り可能にするFIFOを内蔵しています。内部平均化もこのモードでサポートされており、ノイズの多い入力信号のSN比を向上します。これらのデバイスは、シングルエンド入力、完全差動ペア、または1つの共通入力を基準とする擬似差動入力に構成することができるアナログ入力チャネルを備えています。MAX11129~MAX11132は、2.35V~3.6Vの電源で動作し、消費電力は、3Mspsでわずか15.2mWとなります。
MAX11129~MAX11132は、AutoShutdown™、高速ウェイクアップ、および高速3線式シリアルインタフェースを備えています。これらのデバイスは、最適なパワーマネージメント用のフルパワーダウンモードを特長とします。
48MHz、3線式シリアルインタフェースは、外部ロジックなしでSPI、QSPI™、およびMICROWIRE®デバイスに直接接続します。
優れたダイナミック性能、低電圧、低電力、使いやすさ、および小型パッケージサイズによって、これらのコンバータは、ポータブルのバッテリ駆動データ収集アプリケーションや、低消費電力と小さなスペースを要求するその他のアプリケーションに最適です。
MAX11129~MAX11132は、28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、MAX11131 は28ピンTSSOP パッケージで提供されます。全デバイスは-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 高速閉ループシステム
- 高速データ収集システム
- 産業用制御システム
- 医療用計測
- ポータブルシステム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX11120 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC | |
MAX11124 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC | |
MAX11332 | 最終販売 | 3Msps、12/10ビット、8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
マルチプレクスA/Dコンバータ 8 | ||
MAX11121 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
MAX11122 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
MAX11123 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
MAX11125 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
MAX11126 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
MAX11127 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
MAX11128 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
MAX11325 | 製造中 | 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
max11130に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める