MAX11312

製造中

PIXI、12ポートプログラマブルミックスドシグナルI/O、12ビットADC、12ビットDAC、アナログスイッチ、およびGPIO内蔵

業界初の設定可能な高電圧ミックスドシグナルI/Oでユーザー定義のADC、DAC、またはGPIO機能が可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.92
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 12の設定可能なミックスドシグナルポートによってプラットフォーム全体の設計の柔軟性を最大化
    • 最大12の12ビットADC入力
      • シングルエンド、差動、または疑似差動
      • 範囲オプション:0~2.5V、±5V、0~+10V、-10V~0V
      • 設定可能なADCポートごとのサンプル平均化
      • ADC PIXIポートごとに固有な電圧リファレンスt
    • 最大12の12ビットDAC出力
      • 範囲オプション:±5V、0~+10V、-10V~0V
      • 過電流保護付き電流ドライブ性能:25mA
    • 最大12の汎用デジタルI/O
      • GPI入力範囲:0~+5V
      • GPI設定可能なスレッショルド範囲:0~+2.5V
      • GPO設定可能な出力範囲:0~+10V
      • 任意の2端子間のロジックレベルシフト
    • 隣接するPIXIポート間の60Ωアナログスイッチ
    • 内部/外部温度センサー、±1℃精度
  • 特定アプリケーションの要件に適応しシステムニーズの変化に応じて容易に再設定可能
  • 高い機能設定能力によってPCBレイアウトの最適化が可能
  • 小型実装面積、少ない部品数でBOMコストを削減
    • 32ピンTQFN (25mm2)
MAX11312
PIXI、12ポートプログラマブルミックスドシグナルI/O、12ビットADC、12ビットDAC、アナログスイッチ、およびGPIO内蔵
MAX11312:ファンクションダイアグラム
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
MAX11312PMB

MAX11312のペリフェラルモジュールMAX11312PMB#

機能と利点

  • 最大12の12ビットADCプログラマブル入力
  • 最大12の12ビットDAC (電流能力:25mA)
    • オンボード電源:70mA (max、+12V時)
    • オンボード電源:30mA (typ、-12V時)
    • より大電流が必要な場合、VDDIOの外部電源を使用(VDDIOのジャンパを除去)
  • 最大12のデジタルI/O
  • 最大12のコンパレータ入力
  • ADCおよびDACのリファレンス:内部または外部
  • 各ポートのADCリファレンスを個別に選択可能
  • 内部温度センサー(-40℃~+125℃、精度±3℃)
  • 2つのリモート温度測定コントローラ(-40℃~+150℃、精度±3℃)
  • 2 x 6ピンPmod対応コネクタ(I2C)
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11312PMB1#ペリフェラルモジュール(Pmod)は、12チャネルプログラマブルミックスドシグナルI/OデバイスのMAX11312と、I2C通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとのインタフェースに必要なハードウェアを提供します。このデバイスは、12ビットマルチチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)とバッファ内蔵12ビットDAC出力を1つのICにしたものです。このデバイスは、ソフトウェアで設定可能な汎用I/Oポートも内蔵しています。1つのローカルおよび2つのリモート温度センサーによって、ジャンクション温度と環境温度のトラッキングが可能です。また、隣接するポートのペアをロジックトランスレータまたはアナログスイッチとして使用することもできます。各端子を設定可能なスレッショルドを備えたコンパレータの正の入力として使用することも可能です。

このデバイスの動作の詳細についてはMAX11312 ICのデータシートを、MunichボードとGUIの詳細についてはUSB2PMB2 (Munich)アダプタボードのデータシートを参照してください。ステップバイステップの評価の手順については、MAX11312ペリフェラルモジュールおよびMunichアダプタボードのクイックスタートガイドを参照してください。設計ツールの使用法の詳細については、「MAX11312 Configuration Software User Guide」を参照してください。

アプリケーション

  • 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
  • 光コンポーネントの制御
  • 産業用制御およびオートメーション
  • 電源監視
  • システム監視および制御

MAX11312SYS1

MAX11312のペリフェラルモジュールMAX11312PMB#

機能と利点

  • 最大12の12ビットADCプログラマブル入力
  • 最大12の12ビットDAC (電流能力:25mA)
    • オンボード電源:70mA (max、+12V時)
    • オンボード電源:30mA (typ、-12V時)
    • より大電流が必要な場合、VDDIOの外部電源を使用(VDDIOのジャンパを除去)
  • 最大12のデジタルI/O
  • 最大12のコンパレータ入力
  • ADCおよびDACのリファレンス:内部または外部
  • 各ポートのADCリファレンスを個別に選択可能
  • 内部温度センサー(-40℃~+125℃、精度±3℃)
  • 2つのリモート温度測定コントローラ(-40℃~+150℃、精度±3℃)
  • 2 x 6ピンPmod対応コネクタ(I2C)
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11312PMB1#ペリフェラルモジュール(Pmod)は、12チャネルプログラマブルミックスドシグナルI/OデバイスのMAX11312と、I2C通信用に設定可能なPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとのインタフェースに必要なハードウェアを提供します。このデバイスは、12ビットマルチチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)とバッファ内蔵12ビットDAC出力を1つのICにしたものです。このデバイスは、ソフトウェアで設定可能な汎用I/Oポートも内蔵しています。1つのローカルおよび2つのリモート温度センサーによって、ジャンクション温度と環境温度のトラッキングが可能です。また、隣接するポートのペアをロジックトランスレータまたはアナログスイッチとして使用することもできます。各端子を設定可能なスレッショルドを備えたコンパレータの正の入力として使用することも可能です。

このデバイスの動作の詳細についてはMAX11312 ICのデータシートを、MunichボードとGUIの詳細についてはUSB2PMB2 (Munich)アダプタボードのデータシートを参照してください。ステップバイステップの評価の手順については、MAX11312ペリフェラルモジュールおよびMunichアダプタボードのクイックスタートガイドを参照してください。設計ツールの使用法の詳細については、「MAX11312 Configuration Software User Guide」を参照してください。

アプリケーション

  • 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
  • 光コンポーネントの制御
  • 産業用制御およびオートメーション
  • 電源監視
  • システム監視および制御

MAX11312PMB
MAX11312のペリフェラルモジュールMAX11312PMB#
MAX11312SYS1
MAX11312のペリフェラルモジュールMAX11312PMB#

最新のディスカッション

max11312に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品