MAX11207
製造中プログラマブルゲイン、GPIOを備えた、20ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC
1mW以下で業界最高のENOB ADCを実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
Viewing:
製品の詳細
- 20ビットノイズフリー分解能
- 570nVRMSノイズ(10sps、±3.6VFS入力の場合)
- 3ppm INL (typ)、10ppm (max)
- ミッシングコードなし
- 超低消費電力
- 動作モード電流ドレイン:300µA (max)以下
- スリープモード電流ドレイン:0.4µA以下
- プログラマブルゲイン(1~128) (MAX11206)
- 外付けのマルチプレクサ制御用の4つのSPI制御GPIO
- アナログ電源電圧範囲:2.7V~3.6V
- デジタルおよびI/O電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 完全差動信号およびリファレンス入力
- ハイインピーダンス入力
- 信号およびリファレンス入力の両方に入力バッファ(オプション)
- 100dB (min)以上の50Hz/60Hz除去
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応シリアルインタフェース
- オンデマンドオフセットおよびゲイン自己較正、およびシステム較正
- ユーザープログラマブルオフセットおよびゲインレジスタ
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- ±2kV ESD保護
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠QSOPパッケージ
MAX11206/MAX11207は、超低電力(有効電流300µA以下)、高分解能のシリアル出力ADCです。これらのデバイスは、ユニット電力当り業界最高の分解能を提供し、4mA~20mAの産業用制御ループにおけるセンサーのように、低電力で非常に高いダイナミックレンジを必要とするアプリケーションに最適です。オプションの入力バッファによって、スイッチドキャパシタサンプリングネットワークからの信号入力の絶縁が提供されるため、これらのコンバータは、利用可能なダイナミックレンジまたはリニアリティを犠牲にすることなく、ハイインピーダンスソースで使用することができます。これらのデバイスは高精度の発振器を内蔵しているため、外付け部品は不要です。指定したデータレートで使用された場合、内蔵のデジタルフィルタは、50Hzまたは60Hzラインノイズの100dB以上の除去が可能です。これらのデバイスは、SPIインタフェースを使用して設定可能で、外付けのマルチプレクサ制御に使用可能な4つのGPIOを備えています。MAX11206は、1~128のデジタルプログラマブルゲインを備えています。
MAX11206/MAX11207は、-40℃~+85℃の温度範囲で動作し、16ピンQSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリアプリケーション
- ポータブル計測機器
- センサ計測(温度および圧力)
- 重量計
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11207EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX11207EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 5 | ||
MAX11200 | 製造中 | GPIO内蔵、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC |
MAX11210 | 製造中 | GPIO内蔵、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC |
MAX11209 | 製造中 | プログラマブルゲイン、GPIOを備えた、18ビット、超低電力、デルタシグマADC |
MAX11208 | 製造中 | 2線式シリアルインタフェース内蔵、20ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC |
MAX11212 | 製造中 | 2線式シリアルインタフェース内蔵、18ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
max11207に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める