MAX11205
製造中2線式シリアルインタフェース内蔵、16ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC
24/20/18ビットファミリのピンコンパチブルバージョン
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.89
製品の詳細
- 16ビットフルスケール分解能
- 720nVRMSノイズ(MAX11205B)
- 3ppm INL
- ミッシングコードなし
- 超低消費電力
- 動作モード電流ドレイン:300µA (max)以下
- スリープモード電流ドレイン:0.1µA以下
- アナログ電源電圧範囲:2.7V~3.6V
- ディジタルおよびI/O電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 完全差動信号入力
- 完全差動リファレンス入力
- 内部システムクロック
- 2.4576MHz (MAX11205A)
- 2.2528MHz (MAX11205B)
- 外部クロック
- シリアル2線式インタフェース(クロック入力およびデータ出力)
- オンデマンドオフセットおよび利得自己較正
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- ESD保護:±2kV
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠µMAXパッケージ
MAX11205は、超低電力(有効電流300µA (max)以下)、高分解能のシリアル出力ADCです。このデバイスは、ユニットパワー当り業界最高の分解能を提供し、4mA~20mAの産業用制御ループにおけるセンサーのように、低電力で非常に高いダイナミックレンジを必要とするアプリケーションに最適です。MAX11205は、外付け部品が不要な高精度の発振器を内蔵しています。
指定したデータレートで使用された場合、内蔵のディジタルフィルタは、50Hzまたは60Hzラインノイズの80dB以上を除去します。MAX11205は、省スペース、10ピンµMAX®パッケージの単純な2線式シリアルインタフェースを提供します。MAX11205は、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリアプリケーション
- ポータブル計測機器
- センサ計測(温度および圧力)
- 重量計
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11205AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11205AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11205BEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11205BEUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11205AEUB+ | 製造中 | |
MAX11205AEUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
A/D & D/Aコンバータの組み合わせ 1 | ||
MAX1358B | 製造中 | ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム |
Product 1 | ||
MAX1359B | ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4 | ||
MAX11200 | 製造中 | GPIO内蔵、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC |
MAX11201 | 製造中 | 2線式シリアルインタフェース、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC |
MAX11202 | 製造中 | 2線式シリアルインタフェース内蔵、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC |
MAX11203 | 製造中 | プログラマブルゲインおよびGPIO内蔵、16ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
max11205に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める