MAX11195

製造中

12/14/16ビット、2Msps、デュアル同時サンプリングSAR ADC、リファレンス内蔵

業界最小のデュアル同時サンプリングADC、リファレンス内蔵、2mm × 3mmのパッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.23
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型16ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)
  • スループットレート:2Msps (max)
  • 2つの同時サンプリングADCコア
  • 2.5Vリファレンスおよびリファレンスバッファ内蔵
  • 2つの同時サンプリングADC用の2つのデータ出力
  • オーバーヘッドクロックサイクルなし:12/14/16クロックサイクルで12/14/16ビットの結果
  • 平衡、差動入力範囲:±VREF
MAX11195
12/14/16ビット、2Msps、デュアル同時サンプリングSAR ADC、リファレンス内蔵
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
MAX11195EVKIT

MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット

機能と利点

  • FMCコネクタを介したSPIクロック能力:50MHz
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルを収集
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット機能
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ搭載:MAX44242およびMAX4432 (ユニポーラから差動)
  • 外部電圧リファレンス搭載:MAX6126
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 以下を評価:
    • 12ビットMAX11192
    • 14ビットMAX11195
    • 16ビットMAX11198
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット(EVキット)は、16/14/12ビット、2チャネル、2Msps、リファレンス内蔵、完全差動同時サンプリングSAR ADCのMAX11192/ MAX11195/MAX11198を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、評価ボードと、Xilinx Zynq®-7000 SoC内蔵のZedBoardを介したターゲットデバイスからPCへの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を含んでいます。これらのEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してZedBoardに接続され、ZedBoardはイーサネットポートを介してPCに接続されます。

これらのEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが実現されます。

これらのEVキットは、ZedBoardからの+12V電源または外部電源による給電が可能です。これらのEVキットは2つのDC-DCコンバータと5V LDOを備え、ZedBoardとの動作に必要な全電源を供給します。

MAX11192のEVキットには、MAX11192ATE+が、MAX11195のEVキットにはMAX11195ATE+が、MAX11198のEVキットにはMAX11198ATE+が実装されています。これらのICは、16ピンTQFN-EP (2mm x 3mm)パッケージです。

外部のリゾルバまたはエンコーダとともに使用して、任意の瞬間におけるローターの回転角または絶対位置を監視および測定することを目的としています。

アプリケーション

  • モーターの電流検出
  • エンコーダ
  • LVDT
  • PLC
  • リゾルバ

eval board
MAX11198EVKIT

MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット

機能と利点

  • FMCコネクタを介したSPIクロック能力:50MHz
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルを収集
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット機能
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ搭載:MAX44242およびMAX4432 (ユニポーラから差動)
  • 外部電圧リファレンス搭載:MAX6126
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 以下を評価:
    • 12ビットMAX11192
    • 14ビットMAX11195
    • 16ビットMAX11198
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット(EVキット)は、16/14/12ビット、2チャネル、2Msps、リファレンス内蔵、完全差動同時サンプリングSAR ADCのMAX11192/ MAX11195/MAX11198を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、評価ボードと、Xilinx Zynq®-7000 SoC内蔵のZedBoardを介したターゲットデバイスからPCへの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を含んでいます。これらのEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してZedBoardに接続され、ZedBoardはイーサネットポートを介してPCに接続されます。

これらのEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが実現されます。

これらのEVキットは、ZedBoardからの+12V電源または外部電源による給電が可能です。これらのEVキットは2つのDC-DCコンバータと5V LDOを備え、ZedBoardとの動作に必要な全電源を供給します。

MAX11192のEVキットには、MAX11192ATE+が、MAX11195のEVキットにはMAX11195ATE+が、MAX11198のEVキットにはMAX11198ATE+が実装されています。これらのICは、16ピンTQFN-EP (2mm x 3mm)パッケージです。

外部のリゾルバまたはエンコーダとともに使用して、任意の瞬間におけるローターの回転角または絶対位置を監視および測定することを目的としています。

アプリケーション

  • モーターの電流検出
  • エンコーダ
  • LVDT
  • PLC
  • リゾルバ

eval board
MAX11192EVKIT

MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット

機能と利点

  • FMCコネクタを介したSPIクロック能力:50MHz
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
  • 最大100万サンプルを収集
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット機能
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
  • 入力バッファ搭載:MAX44242およびMAX4432 (ユニポーラから差動)
  • 外部電圧リファレンス搭載:MAX6126
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 以下を評価:
    • 12ビットMAX11192
    • 14ビットMAX11195
    • 16ビットMAX11198
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、Windows 8、およびWindows 10対応ソフトウェア

製品詳細

MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット(EVキット)は、16/14/12ビット、2チャネル、2Msps、リファレンス内蔵、完全差動同時サンプリングSAR ADCのMAX11192/ MAX11195/MAX11198を評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、評価ボードと、Xilinx Zynq®-7000 SoC内蔵のZedBoardを介したターゲットデバイスからPCへの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を含んでいます。これらのEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してZedBoardに接続され、ZedBoardはイーサネットポートを介してPCに接続されます。

これらのEVキットは、ICの機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが実現されます。

これらのEVキットは、ZedBoardからの+12V電源または外部電源による給電が可能です。これらのEVキットは2つのDC-DCコンバータと5V LDOを備え、ZedBoardとの動作に必要な全電源を供給します。

MAX11192のEVキットには、MAX11192ATE+が、MAX11195のEVキットにはMAX11195ATE+が、MAX11198のEVキットにはMAX11198ATE+が実装されています。これらのICは、16ピンTQFN-EP (2mm x 3mm)パッケージです。

外部のリゾルバまたはエンコーダとともに使用して、任意の瞬間におけるローターの回転角または絶対位置を監視および測定することを目的としています。

アプリケーション

  • モーターの電流検出
  • エンコーダ
  • LVDT
  • PLC
  • リゾルバ

MAX11195EVKIT
MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット
MAX11198EVKIT
MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット
MAX11192EVKIT
MAX11192/MAX11195/MAX11198の評価キット

最新のディスカッション

MAX11195に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品