MAX11158

製造中

18ビット、500ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ

小型、真のバイポーラ入力、18ビットSAR ADC、リファレンス内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高いDC/AC精度によって測定品質を向上
    • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
    • スループットレート:500ksps、パイプライン遅延/レイテンシなし
    • SN比:93.7dB、THD:-100.0dB (10kHz時)
    • 遷移ノイズ:2.0 LSBRMS
    • DNL:±0.5 LSB (typ)、INL:±2.7 LSB (typ)
  • 高集積ADCによってコストとスペースを削減
    • 内部リファレンス:±7ppm/℃
    • リファレンスバッファ内蔵
  • 広い電源範囲と低電力によって電源設計を簡素化
    • アナログ電源:5V
    • デジタル電源:2.3V~5V
    • 消費電力:38mW (500ksps時)
    • シャットダウンモード:10µA
  • 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
    • 小型10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
MAX11158
18ビット、500ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX11156 製造中 18ビット、500ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX11150EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPMODスタイルコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • スタンドアロンモードで10MHzのSPIクロックに対応
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート(最大500ksps)
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力/出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 入力バッファ内蔵(MAX9632およびMAX44242)
  • 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、18/16ビットSAR ADCのMAX1115X/MAX1116Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行しますが、サンプルレートおよびサンプルサイズに制限があり、コヒーレントサンプリングはサポートされません。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー提供のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPMODスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー提供のSPIインタフェースでSCLKx、DINx、DOUTx、およびCNVSTx用の信号に接続することが可能です。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能サンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション(選択したターゲットデバイスによって決定)、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。このEVキットはローカル+20V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX1115X/MAX1116XのEVキットは、10ピンµMAX®パッケージのMAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+が実装されていますが、ファミリの他のピン互換デバイスの評価も可能です。このEVキットでサポートされている製品の詳細リストについては、表4をご覧ください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11158EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPMODスタイルコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • スタンドアロンモードで10MHzのSPIクロックに対応
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート(最大500ksps)
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力/出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 入力バッファ内蔵(MAX9632およびMAX44242)
  • 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、18/16ビットSAR ADCのMAX1115X/MAX1116Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行しますが、サンプルレートおよびサンプルサイズに制限があり、コヒーレントサンプリングはサポートされません。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー提供のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPMODスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー提供のSPIインタフェースでSCLKx、DINx、DOUTx、およびCNVSTx用の信号に接続することが可能です。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能サンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション(選択したターゲットデバイスによって決定)、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。このEVキットはローカル+20V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX1115X/MAX1116XのEVキットは、10ピンµMAX®パッケージのMAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+が実装されていますが、ファミリの他のピン互換デバイスの評価も可能です。このEVキットでサポートされている製品の詳細リストについては、表4をご覧ください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11152EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPMODスタイルコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • スタンドアロンモードで10MHzのSPIクロックに対応
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート(最大500ksps)
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力/出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 入力バッファ内蔵(MAX9632およびMAX44242)
  • 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、18/16ビットSAR ADCのMAX1115X/MAX1116Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行しますが、サンプルレートおよびサンプルサイズに制限があり、コヒーレントサンプリングはサポートされません。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー提供のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPMODスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー提供のSPIインタフェースでSCLKx、DINx、DOUTx、およびCNVSTx用の信号に接続することが可能です。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能サンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション(選択したターゲットデバイスによって決定)、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。このEVキットはローカル+20V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX1115X/MAX1116XのEVキットは、10ピンµMAX®パッケージのMAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+が実装されていますが、ファミリの他のピン互換デバイスの評価も可能です。このEVキットでサポートされている製品の詳細リストについては、表4をご覧ください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11160EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPMODスタイルコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • スタンドアロンモードで10MHzのSPIクロックに対応
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート(最大500ksps)
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力/出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 入力バッファ内蔵(MAX9632およびMAX44242)
  • 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、18/16ビットSAR ADCのMAX1115X/MAX1116Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行しますが、サンプルレートおよびサンプルサイズに制限があり、コヒーレントサンプリングはサポートされません。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー提供のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPMODスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー提供のSPIインタフェースでSCLKx、DINx、DOUTx、およびCNVSTx用の信号に接続することが可能です。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能サンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション(選択したターゲットデバイスによって決定)、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。このEVキットはローカル+20V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX1115X/MAX1116XのEVキットは、10ピンµMAX®パッケージのMAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+が実装されていますが、ファミリの他のピン互換デバイスの評価も可能です。このEVキットでサポートされている製品の詳細リストについては、表4をご覧ください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11168EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPMODスタイルコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • スタンドアロンモードで10MHzのSPIクロックに対応
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート(最大500ksps)
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力/出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 入力バッファ内蔵(MAX9632およびMAX44242)
  • 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、18/16ビットSAR ADCのMAX1115X/MAX1116Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行しますが、サンプルレートおよびサンプルサイズに制限があり、コヒーレントサンプリングはサポートされません。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー提供のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPMODスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー提供のSPIインタフェースでSCLKx、DINx、DOUTx、およびCNVSTx用の信号に接続することが可能です。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能サンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション(選択したターゲットデバイスによって決定)、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。このEVキットはローカル+20V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX1115X/MAX1116XのEVキットは、10ピンµMAX®パッケージのMAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+が実装されていますが、ファミリの他のピン互換デバイスの評価も可能です。このEVキットでサポートされている製品の詳細リストについては、表4をご覧ください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11162EVKIT

MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPMODスタイルコネクタ
  • FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
  • スタンドアロンモードで10MHzのSPIクロックに対応
  • 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート(最大500ksps)
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 同期入力/出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 入力バッファ内蔵(MAX9632およびMAX44242)
  • 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、18/16ビットSAR ADCのMAX1115X/MAX1116Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行しますが、サンプルレートおよびサンプルサイズに制限があり、コヒーレントサンプリングはサポートされません。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
  3. ユーザー提供のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPMODスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー提供のSPIインタフェースでSCLKx、DINx、DOUTx、およびCNVSTx用の信号に接続することが可能です。

このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能サンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション(選択したターゲットデバイスによって決定)、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。

ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。このEVキットはローカル+20V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

MAX1115X/MAX1116XのEVキットは、10ピンµMAX®パッケージのMAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+が実装されていますが、ファミリの他のピン互換デバイスの評価も可能です。このEVキットでサポートされている製品の詳細リストについては、表4をご覧ください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11150EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット
MAX11158EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット
MAX11152EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット
MAX11160EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット
MAX11168EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット
MAX11162EVKIT
MAX11150/MAX11152/MAX11158/MAX11160/MAX11161 /MAX11162 /MAX11163 /MAX11168 /MAX11169の評価キット

最新のディスカッション

MAX11158に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品