MAX11152
製造中18ビット、500ksps、+5Vユニポーラ入力SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ
95dB SN比を提供する業界標準10ピンパッケージのADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.01
製品の詳細
- 高いDCおよびAC精度によって測定品質を向上
- 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
- スループットレート:500ksps、パイプライン遅延/レイテンシなし
- SN比:95dBおよびTHD:-106dB (10kHz時)
- 遷移ノイズ:1.65 LSBRMS
- DNL:±0.5 LSB (typ)およびINL:±2 LSB (typ)
- 広い電源範囲によって電源設計を簡素化
- アナログ電源:5V
- デジタル電源:2.3V~5V
- 消費電力:23mW (500ksps時)
- シャットダウンモード:10µA
- 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
- 小型10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
MAX11152は、小型標準パッケージで優れたACおよびDC性能を提供する18ビット、500ksps、+5Vユニポーラ擬似差動入力SAR ADCです。
このADCは通常、SN比95dB、THD -106dB、およびINL ±2 LSB、DNL ±0.5 LSBを達成します。MAX11152は、18ビットのミッシングコードなしを保証します。
MAX11152は、2.5V、3V、3.3V、または5VロジックでSPI対応シリアルインタフェースを使用して通信します。
このシリアルインタフェースを使用すると、マルチチャネルアプリケーションで複数のADCをデイジーチェーン接続することが可能で、ビジーインジケータオプションによってシステムの同期とタイミングを簡素化することもできます。
MAX11152は、10ピンµMAX®パッケージで(3mm x 5mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 医療用計測
- ナローバンドレシーバ
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 試験および測定
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11152EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11152EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX11152EUB+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX9632 | 最終販売 | 36V、高精度、低ノイズ、高帯域アンプ |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
MAX6325 | 製造中 | 1ppm/℃、低ノイズ、+2.5V/+4.096V/+5V電圧リファレンス |
MAX6126 | 製造中 | Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MAX11162 | 製造中 | 16ビット、500ksps、+5Vユニポーラ入力、SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ |
MAX11163 | 製造中 | 16ビット、250ksps、+5Vユニポーラ入力SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11152に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める