MAX11138
製造中500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
ピンおよびソフトウェアコンパチブル、500ksps、マルチチャネルADCの最もフレキシブルなファミリ、外付けリファレンス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品の詳細
- スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
- 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- SampleSet:最大長256のユーザー定義のチャネルシーケンス
- 真の差動トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ
- 16/8/4チャネルのシングルエンド
- 8/4/2チャネルの完全差動ペア
- 1つのコモン入力に対して15/8/4チャネルの擬似差動
- 2つのソフトウェア選択可能なバイポーラ入力範囲
- ±VREF/2、±VREF
- 全チャネルでフレキシブルな入力設定
- 高精度
- ±1 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし(全温度範囲)
- 70dB SINAD保証(250kHz入力周波数の場合)
- 広いI/O電源範囲:1.5V~3.6V
- シリアルインタフェースを1.8V、2.5V、または3.3Vデジタルシステムに直接接続が可能
- 電源電圧:2.35V~3.6V
- ポータブルアプリケーションでのバッテリ寿命を延長
- 低電力
- 4.2mW (3V電源で500kspsの場合)
- 完全シャットダウン電流:2µA
- 外部差動リファレンス:1V~VDD
- 8MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
- 広い動作温度:-40℃~+125℃
- 省スペース28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
- 500kspsの変換レート、パイプライン遅延なし
- 12/10/8ビット分解能
MAX11135~MAX11143は、外部リファレンスと業界最先端の1.5MHz完全リニア帯域幅を備えた、12/10/8ビット、高速、低電力、シリアル出力逐次比較型(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。MAX11135~MAX11143は、内部および外部クロックモードの両方を備えています。これらのデバイスは、内部および外部クロックモードのいずれもスキャンモードを備えています。内部クロックモードは、内部平均化を特長とし、SN比が向上します。外部クロックモードは、ユーザープログラム可能なアナログ入力チャネルシーケンサであるSampleSet™技術を特長とします。SampleSet方式は、マルチチャネルアプリケーションのシーケンスフレキシビリティを高めるとともに、マイクロコントローラまたはDSP (制御ユニット)の通信オーバーヘッドを大幅に軽減します。
内部クロックモードは、データを高速でサンプリングして格納し、随時またはより低速のクロックレートで読取りを可能にするFIFOを内蔵しています。内部平均化もこのモードでサポートされ、ノイズの多い入力信号でのSN比が向上します。これらのデバイスは、シングルエンド入力、完全差動ペア、または1つの共通入力を基準とする擬似差動入力に構成することができるアナログ入力チャネルを備えています。MAX11135~MAX11143は、2.35V~3.6Vの電源で動作し、消費電力は500kspsでわずか4.2mWとなります。
MAX11135~MAX11143は、AutoShutdown™、高速ウェイクアップ、および高速3線式シリアルインタフェースを備えています。これらのデバイスは、最適なパワーマネージメント用のフルパワーダウンモードを特長とします。
8MHz、3線式シリアルインタフェースは、外部ロジックなしでSPI、QSPI™、およびMICROWIRE®デバイスに直接接続します。
優れたダイナミック性能、低電圧、低電力、使いやすさ、および小型パッケージサイズによって、これらのコンバータは、ポータブルのバッテリ駆動データ収集アプリケーションや、低消費電力と小型スペースを要求するその他のアプリケーションに最適です。
MAX11135~MAX11143は、28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 高速閉ループシステム
- 高速データ収集システム
- 産業用制御システム
- 医療用計測
- ポータブルシステム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11138ATI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX11138ATI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
MAX11138ATI+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MX7820 | CMOS、1.3µs、8ビットADC、電圧リファレンス & トラック/ホールド内蔵 | |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MX7821 | 製造中 | µPコンパチブル、660ns、8ビットADC、トラック/ホールド内蔵 |
MAX11661 | 製造中 | 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 2 | ||
MAX11338 | 製造中 | 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 |
MAX11142 | 製造中 | 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max11138に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める