MAX11126

製造中

1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC

1Msps、マルチチャネルSAR ADCのピン/ソフトウェアコンパチブルファミリ、外付けリファレンス、1MHzフルリニア帯域幅、およびSPIインタフェース、豊富な機能セットを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
  • 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
  • SampleSet:最大長256のユーザー定義のチャネルシーケンス
  • 真の差動トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ
    • 16/8/4チャネルのシングルエンド
    • 8/4/2チャネルの完全差動ペア
    • 1つの共通入力に対して15/8/4チャネルの擬似差動
  • 2つのソフトウェア選択可能なバイポーラ入力範囲
    • ±VREF+/2、±VREF+
  • 全チャネルでフレキシブルな入力設定
  • 高精度
    • ±1 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし(全温度範囲)
  • 70dB SINAD保証(250kHz入力周波数時)
  • 広いI/O電源範囲:1.5V~3.6V
    • シリアルインタフェースを1.8V、2.5V、または3.3Vデジタルシステムに直接接続が可能
  • 電源電圧:2.35V~3.6V
  • ポータブルアプリケーション用でのバッテリ寿命を延長
    • 低電力
    • 5.4mW (3V電源で1Mspsの場合)
    • 完全シャットダウン電流:2µA
  • 外部差動リファレンス:1V~VDD
  • 16MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
  • 広い動作温度:-40℃~+125℃
  • 省スペース28ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
  • 1Msps変換レート、パイプライン遅延なし
  • 12/10/8ビット分解能
  • AECQ-100認定バージョンあり(MAX11128ATI/V+)
MAX11126
1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11120、MAX11121、MAX11122、MAX11123、MAX11124、MAX11125、MAX11126、MAX11127、MAX11128:標準アプリケーション回路
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
Product 4
MAX11129 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC
MAX11130 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC
MAX11330 3Msps、12/10ビット、8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11321 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX11116 製造中 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 3
MAX11131 製造中 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC
MAX11132 製造中 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC
MAX1377 製造中 シリアルインタフェース内蔵、デュアル、12ビット、1.25Msps、同時サンプリングADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max11126に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品