MAX11111
製造中2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
小型、低電力、SPI、1/2チャネル、2Msps/3Msps ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.49
製品の詳細
- 2Msps/3Mspsの変換レート、パイプライン遅延なし
- 12/10/8ビット分解能
- 1/2チャネル、シングルエンドアナログ入力
- 低ノイズ73dB SNR
- 可変I/O:1.5V~3.6V (デュアルチャネルのみ)
- シリアルインタフェースを1.5V/1.8V/2.5V/3Vデジタルシステムに直接接続が可能
- 電源電圧:2.2V~3.6V
- 低電力
- 3.7mW (2Mspsの場合)
- 5.2mW (3Mspsの場合)
- 超低消費電力(2.5µA/kspsの場合)
- 外部リファレンス入力(デュアルチャネルデバイスのみ)
- パワーダウン電流:1.3µA
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
- 10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)
- 10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
- 6ピンSOT23パッケージ(2.8mm x 2.9mm)
- 広い動作温度:-40℃~+125℃
MAX11102、MAX11103、MAX11105、MAX11106、MAX11110、MAX11111、MAX11115~MAX11117は、12/10/8ビットの、小型、高速、低電力、逐次比較アナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。これらの高性能ADCは、高ダイナミックレンジのサンプル/ホールド、および高速シリアルインタフェースを備えています。これらのADCは、0Vから電源またはリファレンス電圧までのフルスケール入力を受け付けます。
MAX11102/MAX11103/MAX11106/MAX11111は、2:1マルチプレクサを使用するADCコアに接続された、デュアル、シングルエンドアナログ入力を特長とします。これらのデバイスは、データインタフェース用の個別電源入力、およびリファレンス電圧用の専用入力も備えています。それに対し、他のシングルチャネルのデバイスは、内部で電源からリファレンス電圧を生成します。
これらのADCは、+2.2V~+3.6Vの電源で動作し、消費電力は3Mspsの場合はわずか8.3mW、2Mspsの場合は6.2mWとなります。各デバイスは、パワーマネージメントを最適化する完全なパワーダウンモードおよび高速ウェイクアップ、および高速3線式シリアルインタフェースを備えています。3線式シリアルインタフェースは、外部ロジックなしでSPI、QSPI™、およびMICROWIRE®デバイスに直接接続します。
優れたダイナミック性能、低電圧、低電力、使いやすさ、および小型パッケージサイズによって、これらのコンバータはポータブルのバッテリ駆動データ収集アプリケーションや、低消費電力と最小スペースを要求するその他のアプリケーションに最適です。
これらのADCは、10ピンTDFNパッケージ、10ピンµMAX®パッケージ、および6ピンSOT23パッケージで提供されます。いずれのデバイスも、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載用システム
- バッテリ動作のシステム
- 通信システム
- データ収集
- 医療用計測
- ポータブルデータロギング
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11111ATB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX11111ATB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 7, 2014 - 1363 ASSEMBLY |
||
MAX11111ATB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 5 | ||
MAX1071 | 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、10ビットADC | |
MAX1077 | 製造中止 | 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、リファレンス内蔵10ビットADC |
MAX11321 | 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵 | |
MAX11110 | 2Msps/3Msps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC |
MAX1279 | 製造中止 | 1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、リファレンス内蔵12ビットADC |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MAX1275 | 製造中 | 1.8Msps、単一電源、低電力、真の差動入力、12ビットADC |
MAX11108 | 製造中 | 小型、2.1mm x 1.6mm、3Msps、低電力、シリアル12ビットADC |
マルチプレクスA/Dコンバータ 1 | ||
MAX11121 | 製造中 | 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11111に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める