MAX111
製造中低コスト、2チャネル、±14ビットシリアルADC
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.40
製品の詳細
- 電源:+5V単一(MAX111)
- 入力:差動2チャネル
- 14ビット分解能+サインおよびオーバレンジ
- リニアリティ:
- 0.03% (MAX110)
- 0.05% (MAX111)
- 低消費電力:
- 550µA (MAX110)
- 640µA (MAX111)
- 4µAのシャットダウン電流
- 変換数:最大50回/秒
- 50Hz/60Hzのリジェクション
- 自動キャリブレーションモード
- 外付部品不要
- 16ピンDIP/SO、20ピンSSOPパッケージ
MAX110/MAX111は、自動較正機能を内蔵したA/Dコンバータ(ADC)で、外付部品なしで14ビット分解能およびオーバレンジを実現します。消費電流は僅か550µA (MAX110)で、パワーダウン時には4µAまで低減するため、高分解能のバッテリ駆動およびリモートセンシング用途に最適です。高速シリアルインタフェースにより信号配線と光絶縁が容易になり、マイクロコントローラのピン数が節約できるだけでなく、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™に適合します。MAX110は±5V電源で動作し、-3V~+3Vの範囲の差動アナログ信号を変換します。MAX111は+5V単一電源で動作し、±1.5Vの差動アナログ信号または0V~+1.5Vのシングルエンド信号を変換します。
内部較正機能によって、オフセットとゲインエラー補正がマイクロプロセッサ(µP)制御により行えるようになっています。どちらの製品も省スペースの16ピンDIP/SOパッケージおよびさらに小型の20ピンSSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- データ収集
- パネルメータ
- プロセス制御
- 温度測定
- 重量計
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX111ACPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX111BCAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX111BCAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX111BCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX111BCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX111BCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX111BEAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX111BEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX111BEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max111に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める